Skip to main content

Daikin Hybride Warmtepomp

  • Bespaar tot 70% op uw gasverbruik
  • Direct leverbaar
  • Aansluiting binnen een dag

De Daikin hybride warmtepomp combineert een warmtepomp en cv ketel. Deze warmtepomp wordt eenvoudig aangesloten op de bestaande verwarmingsinstallatie. Zonder ingrijpende renovatie kun je binnen een halve dag al profiteren van verduurzaming van uw woning!

Voordelen van de Daikin Hybride Warmtepompen

  • Stilste hybride warmtepompen in de markt
    De hybride warmtepompen van Daikin hebben een geluidsvermogensniveau van 60 dB(A).
  • Meest compacte hybride binnenopstelling
    Past zonder problemen in iedere woning.
  • Betaalbare oplossing voor verduurzaming
    Geen torenhoge investeringen noodzakelijk om te besparen op je energierekening.
  • Tot 70% besparing op je gasverbruik
    Bespaar tot 70% op uw gasverbruik met een Daikin hybride warmtepomp.
  • Direct uit voorraad leverbaar
    Enkel een afspraak met een erkende installateur is noodzakelijk.
  • Tot 2.800 euro ISDE subsidie
    Vraag eenvoudig de ISDE subsidie aan en ontvang tot 2.800 euro subsidie.
  • Eenvoudig en snelle installatie
    Binnen één dag wordt de hybride warmtepomp bij u thuis geïnstalleerd.
  • Ideaal voor oudere woningen met radiatoren
    De hybride warmtepomp werkt perfect met bestaande leidingen, radiatoren en vloerverwarming.
  • Koelfunctie mogelijk via vloerverwarming
    Naast verwarmen is het ook mogelijk om het huis te koelen via vloerverwarming.

Gasverbruik verminderen?

Of uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is of wanneer u een bestaande ketel hebt die nog prima een aantal jaren meegaat, voor beide situaties biedt Daikin een passende hybride warmtepomp oplossing.

Met een hybride warmtepomp kunt u vertrouwen op de cv-ketel (gas) om het warme tapwater te maken en wordt de woning door de warmtepomp (lucht) verwarmd. Maar liefst 75 procent van de energie van een warmtepomp wordt gratis uit de natuur gehaald (lucht). Voor de overige 25 procent werkt een warmtepomp op elektriciteit.

Onze populairste hybride warmtepompen

Daikin Altherma Hybride warmtepompset
Daikin Altherma Hybride warmtepompset

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen

De beste oplossing voor uw woning

Een airconditioning- of warmtepompinstallateur analyseert uw behoefte voor verwarming en/of koeling en bekijkt uw woonsituatie. Op die manier wordt de juiste keuze voor uw airconditioning- of verwarmingssysteem bepaald, afgestemd op uw behoefte(n).

Vul onderstaand contactformulier zo volledig mogelijk in. Vervolgens wordt u door ons systeem aan de best beschikbare Daikin installateur in uw regio gekoppeld. Die neemt dan vervolgens binnen 5 werkdagen contact met u op via telefoon of e-mail.