Skip to main content

Mensen denken vaak dat lucht/lucht warmtepompen en airconditioners heel verschillende systemen zijn, maar ze werken op dezelfde manier. 

De meeste mensen weten wel dat een airconditioning de lucht koelt en in de ruimte verspreidt. Maar wat minder bekend is, is dat dit ook omgekeerd kan werken als verwarmingsoplossing. Zo blijft je woning het hele jaar door comfortabel.

Systemen die de lucht in de ruimte zowel kunnen verwarmen als koelen, worden lucht/lucht warmtepompen genoemd, terwijl systemen die alleen koelen airconditioners worden genoemd. Steeds meer mensen ontdekken dat lucht/lucht warmtepompen (ofwel airconditioners) de perfecte oplossing zijn voor klimaatbeheersing in huis, dus de vraag naar systemen die zowel kunnen verwarmen als koelen neemt toe.

Hoe kan één systeem koele én warme lucht leveren?

Lucht/lucht warmtepompen werken met een splitsysteem, waarbij een of meer binnendelen zijn aangesloten op één buitendeel die op de buitenmuur, op het dak van een gebouw, of buiten op de grond wordt geplaatst. Het systeem bevat een koudemiddel dat warmte overdraagt van het ene deel van het systeem naar het andere.

Bij het koelen onttrekt de lucht/lucht warmtepomp warmte aan de lucht in je woning en geeft deze af aan de buitenlucht, op dezelfde manier zoals een koelkast werkt. De gekoelde lucht wordt door de kamers verspreid via de binnendelen die aan de wand, in het plafond of op de vloer gemonteerd zijn.

Bij het verwarmen onttrekt de warmtepomp warmte aan de buitenlucht en geeft deze via de binnendelen af in de ruimte.

Bij een multi-splitsysteem – maximaal vijf binnendelen aangesloten op slechts één buitendeel warmtepomp – kun je de temperatuur in iedere ruimte afzonderlijk regelen. Zo kun je de temperatuur in je woonkamer hoger instellen dan in je slaapkamer. Lucht/lucht warmtepompen kunnen echter niet tegelijk koelen en verwarmen. Je kunt op hetzelfde moment alleen verwarmen óf koelen.

Hoe kies je de beste oplossing voor je woning?

Als je een systeem zoekt dat je woning het hele jaar door op energiezuinige wijze op de juiste temperatuur houdt door te koelen of te verwarmen, dan is het zeker de moeite waard om onderzoek te doen naar airconditioners. Ze bieden maximale veelzijdigheid en uitstekende prestaties, ongeacht het weer. Doe de Daikin Woonscan en ontdek welke oplossing past bij jouw woning.

Je kunt een airconditioner zelfs koppelen aan een warmtapwatertank, bekijk meer informatie over onze Multi+ split systemen.