Skip to main content

Nu de energiekosten zo hoog zijn, wordt het rendement van airco's steeds belangrijker.

Energie-efficiëntie staat bij veel woningeigenaren voorop: omdat ze geven om de planeet en omdat ze hun energierekeningen willen verlagen. Als je overweegt om een airco te installeren om je woning te verwarmen en te koelen, is het goed om een idee te hebben van hoeveel elektriciteit deze zal verbruiken.

Wat bepaalt het energieverbruik van een airconditioner?

Het energieverbruik en de gebruikskosten van airconditioners zijn afhankelijk van veel verschillende factoren:

  • Hoe goed je woning geïsoleerd is en hoe goed deze warmte vasthoudt of koel blijft.
  • De positie en ligging. Als je woning beschut ligt tegen zon en wind, is er wellicht minder energie nodig voor koeling en verwarming. Als je woning op het zuiden ligt en veel ramen heeft, kan het in de zomer warmer worden (dus meer energie nodig om te koelen), maar in de winter ook (dus minder energie nodig om te verwarmen).
  • De grootte van de ruimtes. Grotere ruimtes vergen meer vermogen om te verwarmen en te koelen.
  • Hoeveel mensen er wonen en wat hun behoeftes zijn. Baby's en ouderen kunnen in de winter een warmer huis nodig hebben, of in de zomer juist meer moeite hebben met de warmte. Het hangt er ook vanaf of je veel tijd thuis doorbrengt of juist vaak van huis bent, bijvoorbeeld als je naar werk gaat.
  • De aanwezigheid van zonwering of gordijnen die de warmte binnenhouden of de zon tegenhouden.
  • De aanwezigheid van zonnepanelen die 'gratis' elektriciteit opwekken.

Ook het type, het vermogen en de capaciteit van de geïnstalleerde airconditioners zijn van belang. Als deze te klein zijn, werken ze niet effectief of zijn ze niet zuinig. Ze moeten dan mogelijk harder werken om de ruimte te verwarmen en te koelen. Daardoor verbruiken ze meer energie en is het duurder om een comfortabele temperatuur te bereiken. Als ze te groot zijn, creëren ze te veel luchtstroming, wat weer kan leiden tot tocht. Ook dat is inefficiënt en kostbaar en kan onprettig aanvoelen.

Hoe kan ik meer te weten komen over het rendement en het energieverbruik van airco's?

Alle elektrische en elektronische apparaten die in de EU worden verkocht, hebben een energie-efficiëntieklasse. Deze varieert van A+++ (het meest efficiënt) tot D (het minst efficiënt), zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je vindt de energielabels van alle Daikin systemen op onze website.

Er zijn ook seizoensrendementswaarden voor verwarmings- en koeloplossingen die fabrikanten moeten gebruiken voor alle systemen die in de EU worden verkocht. De SEER-waarde (Seasonal Energy Efficiency Ratio, of seizoensrendement) verwijst naar het energierendement bij koelen en de SCOP-waarde (Seasonal Coefficient of Performance, of seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt) naar het rendement bij verwarmen. Deze waarden geven informatie over het rendement en het jaarlijks energieverbruik in een standaardomgeving.

Je kunt ook zelf het energieverbruik van een warmtepomp schatten: de meeste fabrikanten vermelden het jaarverbruik van hun modellen in kilowattuur op hun website of in hun brochures. Als je weet hoeveel je energieleverancier per kilowattuur rekent, kun je ongeveer berekenen hoeveel je rekening zal bedragen, uiteraard rekening houdend met de bovenstaande variabelen.