Hoe kies je de juiste warmtepomp of airco?
Een warmtepomp of airco installeren is een belangrijke beslissing: maak de juiste keuze
Warmtepompen zijn in heel Europa het nieuwe modewoord geworden als duurzaam alternatief voor verwarming. Niet alleen kunnen ze een alles-in-één oplossing bieden voor verwarmen, koelen en warm tapwater, ze maken ook gebruik van duurzame energie. Maar welke is dan het meest geschikt voor jou?
Er zijn verschillende typen warmtepompen. Welke de juiste is voor jou hangt af van je behoeften, budget en woning. Laten we dus, voordat je een investering doet, de verschillende warmtepompen bekijken en kijken wat voor jou het beste werkt.
Is een warmtepomp de juiste keuze voor mijn woning?
Een warmtepomp is efficiënt en duurzaam. De plaatsing van een warmtepomp om je huis te verwarmen en te koelen is een goede keuze bij zowel nieuwbouw als renovatie.
Hoe kies je de juiste warmtepomp?
Airconditioner (lucht/lucht warmtepomp)
Lucht/lucht warmtepompen worden airconditioners genoemd. Ze bestaan uit een binnen- en een buitendeel, dit wordt een split-systeem genoemd. Je kunt ook kiezen voor één buitendeel dat wordt aangesloten op maximaal vijf binnendelen, een zogenaamd multi-splitsysteem.
De belangrijkste functies hiervan zijn verwarmen en koelen. Bepaalde multi-splitsystemen kun je zelfs koppelen aan een warmtapwatertank. Ook multi+ splitsystemen genoemd. Dit zijn oplossingen voor één kamer en de goedkoopste en eenvoudigste om te installeren. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen: wandmodellen - de meest voorkomende -, vloermodellen en inbouwmodellen.
Lucht/water warmtepomp
De belangrijkste functies van lucht/water warmtepompen zijn verwarmen, koelen en warm tapwater via aansluitingen op afgiftesystemen.
Lucht/water warmtepompen zijn er in uitvoeringen voor hoge, middelhoge of lage temperaturen. Ze bestaan gewoonlijk uit een binnen- en een buitendeel en werken door aansluiting op verschillende afgiftesystemen. Vaak hebben ze geïntegreerde warmtapwatertanks.
Warmtepompen voor lage temperaturen zijn voor systemen die geen watertemperatuur hoger dan 55°C nodig hebben. Ze zijn het meest geschikt voor nieuwbouwwoningen, omdat ze kunnen worden aangesloten op vloerverwarming, warmtepompconvectoren en lagetemperatuurradiatoren.
Warmtepompen voor hoge temperaturen zijn het beste voor oudere huizen en bij vervanging van cv-ketels. Ze kunnen worden aangesloten op hogetemperatuurradiatoren die watertemperaturen tot soms wel 70°C vereisen, en op warmtepompconvectoren.
Warmtepompen voor middelhoge temperaturen zijn geschikt voor de meeste soorten woningen. Ze zijn geschikt voor de meeste radiatoren.
Hybride warmtepompen
Hybride warmtepompen maken gebruik van een combinatie van fossiele, elektrische en duurzame energie. Ze hebben meestal een binnen- en een buitendeel, waarbij het binnendeel als cv-ketel werkt.
Hybride warmtepompen kunnen automatisch schakelen tussen alleen warmtepomp, gecombineerd of alleen gas om de efficiëntie te waarborgen.
Ze zijn een goed alternatief voor cv-ketels, omdat ze gebruik kunnen maken van bestaande gasaansluitingen. Ze kunnen worden aangesloten op hoge- en lagetemperatuurradiatoren, vloerverwarming en warmtepompconvectoren.
Je kunt je bestaande cv-ketel combineren met een nieuw buitendeel en duurzame energie gebruiken. Met een multi-outdoor hybride warmtepomp kun je je binnendeel combineren met airconditioners.
Grond/water bodemwarmtepomp
Grond/water bodemwarmtepompen of grondgebonden warmtepompen genereren warmte uit de grond en zijn geschikt voor nieuwbouw en vervanging van bestaande grondgebonden warmtepompen. Ze kunnen zeer efficiënt werken, zelfs in gebieden met extreem lage temperaturen. Ze hebben alleen een binnendeel en vereisen de meest uitgebreide installatie, waarbij in de grond geboord moet worden om de warmtewisselaar aan te brengen.
Grondgebonden warmtepompen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd.
- Een horizontale gesloten lus bestaat uit buizen die in een vlak in de grond liggen, net onder de vorstgrens (ongeveer 1-2,5 meter diep). De installatie vereist een groot gebied om voldoende warmte aan de grond te onttrekken.
- Een verticaal systeem bestaat uit buizen in een of meer boorgaten, die diep in de grond reiken (ongeveer 15-120 meter). Ze vereisen omvangrijkere werkzaamheden en worden meestal gebruikt als het gebied te klein is voor een horizontaal systeem.
Grondgebonden warmtepompen kunnen worden aangesloten op vloerverwarming, warmtepompconvectoren en lagetemperatuurradiatoren.
Energiezuinige warmtepompen afgestemd op jouw behoeften
Welk systeem perfect is voor jou hangt af van vele factoren, waaronder je behoeften, budget en woning. Doe de Daikin Woonscan en ontdek welke oplossing past bij jouw behoeften en woonsituatie.
Neem contact op met een van onze installateurs om een afspraak te maken bij jouw thuis.
Lees ook
-
Kan een airco je huis verwarmen?
Ontdek de voordelen van Daikin airconditioning voor verwarming, zoals efficiëntie, lage energiekosten en snelle installatie met warmtepomptechnologie.