Skip to main content

Een airco dient om te koelen. Klinkt logisch? Toch kunnen airco's tegenwoordig ook verwarmen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En wat zijn de voor- en nadelen van airco als verwarming? Je leest het in deze blogpost.

Airconditioning als verwarming

Steeds meer huishoudens stappen over op verwarmen met airco. Dat is niet voor niets: het zorgt voor snel comfort, lagere gaskosten en een energiezuinige manier van verwarmen. In deze nieuwsbrief leggen we je uit waarom meer dan de helft van alle Daikin airconditioners tegenwoordig gebruikt worden om in de winter te verwarmen.

De voordelen van verwarmen met airco

1. Comfort in een paar minuten

Een airco brengt een kamer snel op temperatuur. Of het nu gaat om de woonkamer, slaapkamer of thuiswerkplek, met één druk op de knop wordt de ruimte heerlijk warm. Veel sneller dan traditionele verwarmingssystemen.

2. Minder gas, lagere energiekosten

Doordat een airco op stroom werkt en warmte efficiënt uit de buitenlucht haalt, kan je gasverbruik flink dalen. Voor veel huishoudens betekent dit aanzienlijke besparing op de energierekening.

3. Duurzaam en klaar voor de toekomst

Verwarmen zonder gas past bij de toekomst van wonen in Nederland. Zeker in combinatie met zonnepanelen wordt het verwarmen met airco niet alleen voordeliger, maar ook groener.

4. Betaalbare investering

Airco's zijn vaak voordeliger dan een volledige warmtepompinstallatie. Bovendien zijn ze snel te installeren en geschikt voor vrijwel elke woning.

Meerdere ruimtes verwarmen?

Met een Daikin multi-split systeem kun je meerdere kamers met één buitenunit verwarmen en koelen, ideaal voor gezinswoningen. Iedere ruimte is onafhankelijk te verwarmen of koelen. Zo zorg jij dat je kantoorruimte, slaapkamer of woonkamer op temperatuur is wanneer jij wilt. Dat is niet alleen comfortabel, maar voorkomt ook onnodig energieverbruik.

Wat kost een airco met verwarmen?

De prijs van een airconditioner die zowel kan koelen als verwarmen hangt af van veel verschillende factoren, zoals het aantal binnendelen, het type binnendeel, de capaciteit etc. Neem voor een gespecificeerde prijsopgave contact op met een installateur bij jou in de buurt. 

Waar moet je opletten?

Er zijn een paar zaken belangrijk om rekening mee te houden:

  • Isolatie: Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe lager de warmtevraag en hoe hoger het comfort.

  • Plaatsing: De installateur adviseert wat technisch de beste plek is voor het mooiste resultaat én een comfortabel binnenklimaat.

  • Onderhoud: Filters even afstoffen of uitspoelen elke twee maanden helpt de airco schoon, stil en efficiënt te houden.