Skip to main content

Energiezuinige technologie die je woning verwarmt en koelt met buitenlucht

Een airconditioner is een warmtepomp die gebruik maakt van de buitenlucht. Het systeem gebruikt warmte uit de buitenlucht en blaast deze op de juiste temperatuur in elke ruimte via speciaal ontworpen airco binnendelen.

Met een airco geniet je het hele jaar van de perfecte temperatuur in je woning, voor maximaal comfort ongeacht de weersomstandigheden.

Hoe werkt een airco?

Een airconditioner levert verwarming en koeling op basis van hernieuwbare energie. Een buitendeel dat aan één of meer binnendelen is verbonden, wordt onopvallend buiten de woning geïnstalleerd. Deze buitendelen halen warmte uit de buitenlucht en blazen de lucht op de gewenste temperatuur terug de woning in.

Het systeem is anders dan een airconditioner (een ander soort op lucht gebaseerde warmtepomp) die wordt gebruikt voor het verwarmen van radiatoren, vloerverwarmingssystemen en warm tapwater.

Wat zijn de voordelen?

Je geniet elk seizoen van optimaal comfort in je hele huis.

Als je meer dan één binnendeel hebt, kun je instellen dat elke ruimte naar een eigen temperatuur wordt verwarmd of gekoeld – ideaal als je bijvoorbeeld een warmere woonkamer en koelere slaapkamers wilt.

Dit systeem is eenvoudig te gebruiken waar je ook bent. Je kunt de systemen namelijk regelen met een afstandsbediening of app.

Je hoeft je geen zorgen te maken over je energierekening of de impact op het milieu: airconditioners zijn duurzaam en kostenefficiënt.

Er is een breed scala aan binnendelen om uit te kiezen. De modellen van Daikin hebben verschillende stijlvolle designs die onopvallend opgaan in het interieur, zodat er altijd een model is dat bij jouw persoonlijke smaak past.

Waarom zijn airconditioners zo energiezuinig?

Airconditioners zijn per definitie rendabel. Slechts 20% van de energie die de systemen nodig hebben komt uit het elektriciteitsnet. De rest wordt uit de buitenlucht gehaald, de ultieme bron van hernieuwbare energie. Je kan met gerust gevoel genieten van comfort zonder dat het ten koste gaat van het milieu.

Zijn airconditioners eenvoudig te installeren?

Hoewel het niet moeilijk is om een airconditioner te installeren, moet je altijd een installateur inschakelen. De installateur zal het buitendeel op een weloverwogen locatie plaatsen in de buurt van de binnendelen. Binnendelen kunnen worden ingebouwd in het plafond, aan de wand of op de vloer worden geïnstalleerd.

Hoe kun je meerdere ruimtes verwarmen en koelen?

Je kunt meerdere ruimtes eenvoudig verwarmen en koelen met een multi-splitsysteem. Hiermee kun je tot wel vijf binnendelen op slechts een buitendeel aansluiten. Kies een systeem met de juiste capaciteit en een design passende bij het interieur en de klimaatbehoeften in je ruimte. Zo zorg je voor effectieve verwarming en koeling door je hele huis. Bovendien kun je per ruimte de temperatuur regelen. Onthoud dat je niet tegelijkertijd de ene ruimte kunt verwarmen en een andere koelen.

Welk type binnendelen kan ik kiezen?

Onze airconditioners zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, dus er is er altijd wel een die mooi past in de ruimte.

  • Wandmodellen zijn beschikbaar in verschillende formaten en kleuren en passen dus in elk interieur.
  • Vloermodellen vervangen traditionele radiatoren. Dankzij de vloeiende contouren gaan ze op in de achtergrond.
  • Inbouwmodellen worden onopvallend weggewerkt in verlaagde plafonds. Alleen het aanzuig- en uitblaasrooster is zichtbaar.

Hoeveel kost het om een airco te installeren?

Dit hangt af van de grootte van je woning, hoe goed deze is geïsoleerd en welke systemen je kiest. Neem contact op met een installateur voor meer informatie.