Luxe villa, Maastricht
Installatiebedrijf Wolterstechniek B.V.
De uitdaging
Een woonhuis van het gas afhalen en verduurzamen is in principe niets bijzonders. Anders wordt het als de vijf gezinsleden de beschikking hebben over drie badkamers, met ieder een stortdouche en een badkuip, en ze niet willen inleveren op comfort. Dat betekent een enorme vraag naar warm tapwater in de ‘spitsuren’. “De bewoners van de villa in Maastricht wilden met het oog op de energietransitie het liefst helemaal all-electric gaan. Maar niet ten koste van alles, comfort stond voorop”, vertelt Nordy Wolters van Wolterstechniek B.V. uit het Limburgse Schimmert. Hij merkt dat vaker: “In het hogere segment is de bereidheid om te verduurzamen groot. Wel gaat comfort altijd voor energetische meerwaarden. In Maastricht was voor ons de uitdaging om ervoor te zorgen dat de levering van warm tapwater te allen tijden gegarandeerd is.”
De oplossing
Nordy heeft heel wat moeten puzzelen om een duurzame oplossing te ontwerpen voor het grootverbruik van warm tapwater door het gezin. “De all-electric Altherma van Daikin met een 230 liter watertank lag voor de hand. Maar 230 liter is te weinig en een voorraadvat erbij plaatsen blijft onvoldoende. We hebben ook gedacht aan een 1.000 liter boiler, maar dan ben je eigenlijk continu met één installatie 1.000 liter water aan het verwarmen. Dat werkt te traag. En als je met vijf man tegelijk gaat tappen, dan is die 1.000 liter heel snel op. Het duurt dan heel lang voordat er nieuw warm water bij is.”
Op zoek naar een alternatief, nam de installateur contact op met Daikin. “Er bleek eigenlijk geen alternatief te zijn. Als mij zoiets wordt gezegd, word ik heel eigenwijs en ga ik net zolang door tot ik de oplossing heb. Ik ben toen met Daikin in overleg gegaan hoe we verschillende Daikin-systemen konden combineren om toch aan de grote tapwatervraag te voldoen”, vertelt Nordy. Het uiteindelijke resultaat is een combinatie van twee parallel geschakelde Monobloc-warmtepompboilers van 260 liter, gecombineerd met de Daikin Intergas Hybride, waarin een cv-ketel en warmtepomp geïntegreerd zijn.
“De Intergas heeft als hoofdtaak het verwarmen en koelen van de woning via vloerverwarming, maar dient nu ook als back-up voor de warmwatervoorziening. We willen eigenlijk liever helemaal geen gas gebruiken, maar comfort staat voorop. Wel beperken we zoveel mogelijk het gasverbruik. Daarom staat die installatie als laatste in de tapwaterketen en springt alleen bij als de tapwatervoorraad niet voldoende is. Daarmee is de bedrijfszekerheid van het warmwatersysteem gegarandeerd.” De hybride-installatie is met een driewegklep aangesloten op de warmwaterleiding van de warmtepompboilers. “Als het water in die leiding onder de 55 graden Celsius komt, spuit de Intergas warm water van 70 graden in leiding totdat het water weer op temperatuur is.”
Het resultaat
Het resultaat is een woning met drie comfortabele badkamers waarin de bewoners nooit een koude douche krijgen. En waarin ook verwarmen en koelen duurzaam gebeurt. Op zolder zijn twee Sky Air-binnendelen geïnstalleerd. Via kanalen wordt geconditioneerde lucht in de verschillende ruimtes van de onderliggende verdiepingen gebracht. Dat kan koude of warme lucht zijn. Nordy: “Het is niet de hoofdverwarming. Daarvoor zorgt de hybride warmtepomp die aangesloten is op de vloerverwarming. De luchtverwarming is bijverwarming om de warmtepomp te ontlasten.”
Een gemiddelde woning heeft genoeg aan CW4-ketel voor het warmwatercomfort. Nordy: “In deze villa was een CW6-installatie nodig. Daar is geen standaard Daikin-oplossing voor, dus hebben we die zelf gecreëerd. Het is gelukt om met twee doorgeschakelde CW 5-warmtepompen het CW 6-effect na te bootsen. Daar ben ik behoorlijk trots op.” Een uitzonderlijke oplossing, vindt ook Sales Engineer Marcel Pinxten, die Nordy ondersteunde vanuit Daikin. “Mooi om te zien hoe een nieuwe generatie F-installateurs de warmtepomp omarmen en in de cv-installatie stappen en creatieve oplossingen bedenken.”
Het eindresultaat
Maak een afspraak met een Daikin erkende installateur
Een airconditioning- of warmtepompinstallateur analyseert je behoefte voor verwarming en/of koeling en bekijkt je woonsituatie. Op die manier wordt de juiste keuze voor je airconditioning- of verwarmingssysteem bepaald, afgestemd op uw behoefte(n).