Besparing All Electric Ready warmtepomp
Bekijk het besparingsvoorbeeld met een Daikin All Electric Ready warmtepomp
Investering All Electric Ready warmtepomp
- Besparing totaal = €872,-
- Terugverdientijd 5.5 jaar
| Kosten warmtepomp + installatie (incl. BTW) | €7.573,- |
| ISDE subsidie | €2.850,- |
| Systeem met aftrek subsidie | €4.723,- |
Hoe het Besparingsvoorbeeld is berekend
Dit is een casusvoorbeeld om de besparing te laten zien na aanschaf van een All Electric Ready warmtepomp (EDLA 06). Het voorbeeld is gebaseerd op een woning met 3 personen en een gasverbruik van 1700m3, verwarmd en warmwater door middel van een CV ketel + radiatoren
| 1m3 gas | €1.50 |
|---|---|
| 1 kWh | €0,35 |
Voor plaatsing All Electric Ready warmtepomp
- Gasverbruik = 1700 m3
- Elektragebruik = 71 KwH
| Gas kosten | 1700m3 x €1,50 | €2.550,- p/j |
| Elektra kosten | 71 kWh x €0,35 | €25,- p/j |
| Totaal | €2.575,- p/j | |
Na plaatsing All Electric Ready warmtepomp
- Gasbesparing = 73%
- Elektragebruik = 2768 kWh + 71 kWh
| Gas kosten | 473 m3 x 1,50 | €709 p/j |
| Elektra kosten | 2839 kWh x 0,35 | €994,- p/j |
| Totaal | €1.703,- p/j | |