Besparing All Electric warmtepomp
Bekijk het besparingsvoorbeeld met een Daikin All Electric warmtepomp
Investering All Electric warmtepomp
- Besparing totaal = €1.086,05
- Terugverdientijd minder dan 8 jaar
Kosten warmtepomp + installatie (incl. BTW) | €11.500,00 |
ISDE subsidie | €3.075,00 |
Systeem met aftrek subsidie | €8.425,00 |
Hoe het Besparingsvoorbeeld is berekend
Dit is een casusvoorbeeld om de besparing te laten zien na aanschaf van een Daikin Altherma 3 R W wandmodel 4 kW voor alleen verwarmen, inclusief separate warmtapwatertank van 150 liter. Het voorbeeld is gebaseerd op een woning uit 2014 met 3 personen en een gasverbruik van 1450m3.
1m3 gas | €1.50 |
---|---|
1 kWh | €0,35 |
Voor plaatsing All Electric warmtepomp
- Gasverbruik = 1442 m3
- Elektragebruik = 70 kWh
Gas kosten | 1442 m3 x €1,50 | €2.163,00 |
Elektra kosten | 70 kWh x €0,35 | €24,50 |
Totaal | €2.187,50 |
Na plaatsing All Electric warmtepomp
- Gasbesparing = 100%
- Elektragebruik = 3147 kWh
Gas kosten | 0 m3 x 1,50 | €0 |
Elektra kosten | kWh x 0,35 | €1.101,45 |
Totaal | €1.101,45 |