Skip to main content

Bekijk het besparingsvoorbeeld met een Daikin Hybride warmtepomp

Investering Hybride warmtepomp

  • Besparing totaal = €826,-
  • Terugverdientijd minder dan 5 jaar
Kosten warmtepomp + installatie (incl. BTW)€8.511,-
ISDE subsidie

€2.550,-

Systeem met aftrek subsidie€5.961,-
Meerinvestering t.o.v. CV ketel€3,961.-

Hoe het Besparingsvoorbeeld is berekend

Dit is een casusvoorbeeld om de besparing te laten zien na aanschaf van een hybride warmtepomp. Het voorbeeld is gebaseerd op een woning met 3 personen en een gasverbruik van 1700m3, verwarmd en warmwater door middel van een CV ketel + radiatoren

Verwachte energiekosten per 01/01/2024

1m3 gas€1.50
1 kWh€0,35

Voor plaatsing Hybride warmtepomp

  • Gasverbruik = 1700 m3
  • Elektragebruik = 71 KwH
Gas kosten1700m3 x €1,50€2.550,- p/j
Elektra kosten71 kWh x €0,35€25,- p/j
Totaal€2.575,- p/j

Na plaatsing Hybride warmtepomp

  • Gasbesparing = 72%
  • Elektragebruik = 2843 kWh + 71 kWh
Gas kosten486 m3 x 1,50€729 p/j
Elektra kosten2914 kWh x 0,35€1.020,- p/j
Totaal€1.749,- p/j