Skip to main content

Doe ook mee aan Het Nieuwe Verwarmen, laat je inspireren!

Het is tijd om vooruit te kijken naar kostenbesparingen en duurzaamheid, met Daikin als een ervaren leider in warmtepomptechnologie die al 100 jaar innovaties ontwikkelt. Met onze bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid, behoud je warmtecomfort, bespaar je kosten en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Niet voor niet is Daikin de best verkochte hybride warmtepomp in Europa.

  • Alleen bij Daikin 10 jaar garantie op elke warmtepomp
  • De meest verkochte warmtepomp van Europa
  • Een warmtepomp voor elke woning
  • Tot 70% minder gasverbruik met onze hybrides

Klaar voor Het Nieuwe Verwarmen? Bij Daikin ontwikkelen we al jarenlang innovatieve duurzame vormen van verwarming voor elke type woning. Sinds 1924 hebben we ons voortdurend ingezet om het ideale binnenklimaat te creëren. Door deze jarenlange ervaring hebben we uitgebreide kennis over onze systemen. Dit gepaard met continue innovatie zorgt ervoor dat wij altijd de ideale oplossing hebben voor jouw woning. Ons team ontwikkeld, produceert en vermarkt al onze systemen zelf waardoor we hoge kwaliteit en betrouwbaarheid kunnen garanderen. 

"Werken aan een gezondere en duurzamere samenleving sinds 1924"

Welke Daikin warmtepomp past bij jou?

De beste oplossing is altijd de oplossing die aansluit op je behoeften en speciaal is ontwikkeld voor je woning. Of het nu gaat in een nieuwbouwwoning of een renovatieproject van bijvoorbeeld een bestaande woning. Daikin heeft voor elke situatie de juiste warmtepomp waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en ontwerp van de desbetreffende situatie om een optimaal rendement te krijgen. Jouw Daikin installateur kan je helpen de juiste keuze te maken in ons uitgebreide assortiment

Doe de Daikin Woonscan

Twijfel je nog welke oplossing het beste past bij jouw situatie? Kijk wat voor jou de meest geschikte oplossing is.

Wat anderen zeggen over Daikin: