Skip to main content

Productgegevens

Afmetingen vloermodel (hxbxd)
601 x 999 / 1199 / 1399 x 135 mm
Geluidsdruk vloermodel
40 - 58 dBA
Afmetingen wandmodel (hxbxd)
335 x 902 / 1102 / 1302 x 128 mm
Geluidsdruk wandmodel
35 - 55 dBA
Afmetingen plafondinbouwmodel (hxbxd)
576 x 725 / 925 / 1125 x 126 mm
Geluidsdruk plafondinbouwmodel
35 - 55 dBA (inbouwmodel)
Functies
Verwarmen en koelen

Daikin Altherma vloermodel warmtepompconvector

Met een diepte van slechts 135 mm past dit uiterst dunne vloermodel van de warmtepompconvector discreet in elke kamer. Dankzij de ingebouwde luchtkwaliteitssensor wordt automatisch verse lucht toegevoerd wanneer dat nodig is.

Daikin Altherma wandmodel warmtepompconvector

Bespaar kostbare vloerruimte met dit slanke en compacte ontwerp voor wandmontage. Dit model past perfect in iedere woning, dankzij de ultradunne diepte van slechts 128 mm.

Daikin Altherma inbouwmodel warmtepompconvector

Dit slimme ontwerp verdwijnt naadloos in de muur of het plafond en neemt weinig ruimte in beslag. Er zijn vier verschillende ontwerpopties voor flexibele installatie in iedere woning.