Skip to main content

Productgegevens

Functies
verwarming en warm tapwater
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
590x400x256 mm (12-24 kW)
Geluidsdruk (buitendeel)
NA
Energielabel verwarmen
tot A+ (A+++ tot D)
Temperatuur warm tapwater
tot 65℃
Werking
NA

De ideale vervanging voor je ketel

Maakt verbinding met bestaande leidingen en radiatoren met het aardgasnetwerk of de aardgasopslag voor een snelle en eenvoudige installatie met zo min mogelijk problemen

Naadloze en eenvoudige bediening

Dankzij de hoge efficiëntie en het gereguleerde verbrandingsproces levert het systeem langdurige prestaties en helpt het om schadelijke uitstoot te verminderen.

Meer informatie over warmtepompen

Het eenvoudigste antwoord is: het hangt ervan af. Het installeren van een warmtepomp is meer dan alleen het plaatsen van een binnen- en een buitendeel, daarom kan er voor het installeren van een warmtepomp geen vaststaand tijdschema worden gegeven. Het hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals:

  • Type woning: Het eerste waar rekening mee wordt gehouden is het type woning waarin een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Is het een nieuwbouw of een bestaande woning? Bij nieuwbouwwoningen moet bij de planning rekening worden gehouden met alle andere bouwactiviteiten die op dat moment plaatsvinden. Bij bestaande woningen spelen zaken als het al dan niet gebruiken van bestaande afgiftesystemen of het vervangen door nieuwe een rol in de benodigde tijd.
  • Type warmtepomp: Er is een verscheidenheid aan warmtepompen en elk daarvan heeft ook zijn eigen benodigde tijd voor de installatie.
  • Extra werkzaamheden: Of je nu een warmtepomp installeert in een bestaand of een nieuwbouwhuis, er kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je nieuwe systeem haalt. Dit kan het installeren of vervangen van het afgiftesysteem (zoals radiatoren) zijn, het optimaliseren van je isolatie enz.

Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij het personeel in de flagshipstore van de fabrikant, of je kunt onze residential solutions navigator raadplegen.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitendeel. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.

De binnendelen van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitendelen, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.

Een Daikin warmtepompinstallateur regelt alles wat te maken heeft met de bestelling, levering en installatie van je warmtepomp.

De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus je installateur. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.

In Europa zijn er in verschillende landen verschillende regelingen en stimuleringsmaatregelen, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie over subsidies.

Warmtepompen zijn niet erg veeleisend. We adviseren om een jaarlijkse onderhoudsafspraak te maken met je installateur of dienstverlener om ervoor te zorgen dat je pomp zo efficiënt mogelijk blijft werken. Een typische onderhoudsbeurt omvat een aantal standaard controles, en een grondige reiniging van het toestel en de filters.

Regel je verwarming en warm tapwater overal vandaan

Beheer je verwarming en warm tapwater waar je ook bent met de Daikin Onecta app op je smartphone of tablet. Schema's maken, verbruik bijhouden en meer