Onze reguliere serie is geschikt voor woningen op de meeste locaties, met een temperatuurbereik van 50°C in de zomer tot -20°C in de winter.
Maar als je in een regio woont waar het 's winters extreem koud wordt (tot -30°C), kies dan voor onze Nepura serie. Je kunt op Nepura vertrouwen voor gegarandeerde verwarming, zelfs bij temperaturen tot ver onder het vriespunt.