Skip to main content

Productgegevens

Geluidsdruk
tot slechts 27 dB(A)
Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
tot 7,0 / 6,0
Energielabel verwarmen
tot A+ (A+++ tot D)
Energielabel koelen
tot A+ (A+++ tot D)
# binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
tot 5
Afmetingen binnendeel (hxbxd)
200x750x620 mm

Uit het zicht verborgen

Door het systeem in het plafond te laten plaatsen, profiteer je van alle voordelen zonder enige ruimte binnen te verliezen

Gelukkig echtpaar ontspant op bed bij een perfecte ruimtetemperatuur

Multizone

Regel de temperatuur in verschillende ruimtes met slechts één binnendeel zodat sommige ruimtes warmer of koeler zijn dan andere

Meer informatie over lucht/lucht warmtepompen

Het binnendeel van het lucht/lucht warmtepompsysteem bevindt zich in de woning en levert de geconditioneerde lucht in de ruimte.

De keuze voor een lucht/lucht warmtepompbinnendeel hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht warmtepompsystemen, elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Een van de populairste soorten die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: het binnendeel en het buitendeel. Bij het verwarmen haalt het buitendeel warmte uit de buitenlucht. Deze warmte wordt dan naar binnen geblazen via het binnendeel. Wanneer je je woning wilt afkoelen, verloopt dit proces juist andersom.


Er zijn drie soorten lucht/lucht warmtepompbinnendelen:

Wandmodellen

Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kleuren, zodat er altijd een is die goed bij je interieur past.

Vloermodellen

Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte lucht/lucht warmtepompen die bij uitstek geschikt zijn voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.

Kanaalmodellen

Kanaalmodellen. Als je niet wil dat het binnendeel zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een lucht/lucht warmtepomp in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.

Er zijn drie plaatsen waar je een binnendeel van een lucht/lucht warmtepomp (airco) kunt installeren:

Een wandmodel

In een ideale situatie wordt een wandmodel boven een deur of in het midden van een ruimte geïnstalleerd. Voor maximaal comfort raden wij aan om het systeem niet boven een bank, het hoofduiteinde van een bed of een grote kast te installeren. Op die manier kan de luchtstroom gelijkmatig in de ruimte verdeeld worden.

Een vloermodel

Een vloermodel kan onder een raam geïnstalleerd worden om te voorkomen dat de luchtstroom wordt geblokkeerd. Het systeem mag ook niet geblokkeerd worden door het meubilair, anders kan de lucht niet gelijkmatig door de ruimte stromen.

In het plafond ingebouwd

Een kanaalmodel wordt in een verlaagd plafond geïnstalleerd en biedt daarom meer flexibiliteit vanwege het compacte ontwerp, waarvan alleen de roosters zichtbaar zijn. Het gebied rondom de ventilatieopening mag niet geblokkeerd worden door meubilair. Wij raden bovendien aan om het kanaalmodel niet direct boven een bank of het hoofduiteinde van een bed te installeren voor maximaal comfort.

Een lucht/lucht warmtepomp bestaat normaal gesproken uit twee systemen: Het binnendeel en het buitendeel. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.

Het buitendeel, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de lucht/lucht warmtepomp dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. Het buitendeel comprimeert het koudemiddel dat door het bijbehorende binnendeel warmte of kou in de ruimte onttrekt of afgeeft.

Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde monteur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plek te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De pomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.

We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen onderhoud en reiniging. Het algemene onderhoud en de reiniging van de airco kan door de gebruiker zelf worden gedaan, terwijl het specialistische onderhoud moet worden uitgevoerd door een professionele monteur.

Raadpleeg de handleiding van de airco en volg de instructies voor het reinigen

  • Reinig de luchttoevoer- en retourroosters/lamellen met een vochtige doek en zorg ervoor dat ze niet geblokkeerd worden.
  • Filters kunnen meestal eenvoudig worden verwijderd en gereinigd door ze te stofzuigen of te wassen met een lauw sopje.
  • Maak het buitendeel schoon, spoel het voorzichtig af om vuil te verwijderen en veeg spinnenwebben weg met een borstel. Verwijder stukjes van planten en bladeren die zich mogelijk aan de achterkant van de spiraal hebben verzameld of naar binnen zijn gezogen. Ga voorzichtig te werk zodat je de vinnen niet beschadigt.
  • Let op: de vinnen op de spiralen zijn zeer scherp. We raden aan om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder handschoenen) te gebruiken.
  • Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, polijstpoeder of vloeibaar insecticide.
  • Gebruik GEEN water of lucht van 40 °C of warmer.
  • Gebruik GEEN polijstmiddelen.
  • Gebruik GEEN schrobborstel.

Onecta app: Slimme bediening vanaf elke locatie

Voor volledige bediening, waar je ook bent, download onze gebruiksvriendelijke Onecta app op je telefoon. Door de Alexa of Google Home spraakbediening kan deze handsfree gebruikt worden.

Meer lucht/lucht warmtepompen

Beschikbare kleuren
Lucht/lucht warmtepompset
Beschikbare kleuren
Lucht/lucht warmtepompset

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen