Skip to main content
  • Tot wel A++ efficiënt verwarmen en A+++ koelen
  • Tot A-rendement warm tapwater
  • 90 liter en 120 liter warmtapwatertanks beschikbaar
  • Regel elk binnendeel individueel

Hoe werkt een Multi+-systeem?

Ontdek hoe een Multi+-systeem werkt en hoe je hiervan kunt profiteren

Gegarandeerd warm tapwater op elk gewenst moment

In de zomer verwarmt zonne-energie je water terwijl je huis wordt gekoeld.
In de winter verwarmt je warmtepomp je kamers en zorgt hij op elk gewenst moment voor warm tapwater.

Om de juiste balans tussen omgevingstemperatuurregeling en warm tapwater te bereiken, heeft je systeem vier standen:

Dagelijkse waterverwarming

Water kan worden verwarmd volgens tijdschema of wanneer de airco uit staat

Verwarmen

Je kunt je kamers en warm tapwater tegelijkertijd verwarmen

Koelen

Je airco staat aan, maar je kunt nog steeds profiteren van voorverwarmd warm tapwater

Comfort plus

Als je meer warm tapwater nodig hebt wanneer de airco aan staat, activeer je gewoon de POWERFUL-knop op de warmtapwatertank en wordt het water opnieuw verwarmd.

Vul het formulier in

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang onze Multi+ brochure.

Ontdek onze populairste airco’s

Maak een keuze uit ons brede assortiment airco’s om aan te sluiten op je Multi+ buitendeel

Oplossingsaanbeveling

Gebruik onze handige productkiezer om de oplossing te vinden die perfect aansluit bij jouw behoeften

Meer toepassingen