Wat zit er in deze set?
Productgegevens
- Geluidsdruk
- 19 dBA (fluisterzacht)
- Verwarmings- en koelcapaciteit (kW)
- tot 8,2kW / 7,1kW
- Energielabel verwarmen
- tot A+++ in single-split en multi
- Energielabel koelen
- tot A+++
- # binnendelen op een enkel buitendeel (multi)
- tot 5
- Afmetingen binnendeel (hxbxd)
- 298x804x252 mm (voor bouwgrootte 20-50)
Kijk en leer over lucht/lucht warmtepompen
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie
Ervaar het verschil met Daikin
Om meer te weten te komen over hoe Daikin je kan helpen, hebben we een aantal informatieve en inspirerende artikelen voor je geselecteerd