Het perfecte binnenklimaat voor TeamNL
Van onmogelijk naar optimaal: het perfecte binnenklimaat voor TeamNL tijdens de Olympische Zomerspelen 2024 dankzij Daikin's energiezuinige airco-oplossingen
In aanloop naar de Olympische en Paralympische Zomerspelen 2024 in Parijs heeft NOC*NSF een bijzondere stap gezet om ervoor te zorgen dat de sporters en staf van TeamNL alsnog kunnen genieten van de beste binnenklimaatomstandigheden. Ver van huis, in een hotel waar elke dag het uiterste van hen wordt verwacht, dragen goede luchtkwaliteit, comfort en een goede nachtrust bij aan hun prestaties. De samenwerking tussen Daikin, VKB Klimaattechniek en NOC*NSF zorgt ervoor dat TeamNL zich volledig kan focussen op het behalen van topprestaties, in de wetenschap dat hun leefomgeving perfect is geregeld.
Energieslurpende airconditioners behoren tot het verre verleden
Aanvankelijk werd vanuit Parijs de beslissing genomen om de verblijven van de topsporters niet te voorzien van airconditioning. Dit zou niet helemaal passen bij de doelstelling om de meest klimaatvriendelijke Olympische Spelen ooit te realiseren. De gedachte was dat airco's onvermijdelijk zouden leiden tot hoge energiekosten en een negatieve impact op het milieu. Dit is echter een heel achterhaalde opvatting, volgens Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland: “Nog te vaak denkt men aan airconditioningsystemen die je op sommige vakantiebestemmingen nog steeds tegenkomt. Groot, lawaaierig en veel te koud afgesteld. Deze systemen zijn echter verouderd of van lage kwaliteit. Onze systemen zijn voorzien van de laatste technologische innovaties waardoor ze fluisterstil en zeer energiezuinig zijn. Voor slechts 1 euro aan energiekosten per dag, slaap je dagelijks comfortabel onder de beste klimaatomstandigheden”.
Vanzelfsprekend is NOC*NSF gefocust om de beste verblijfcondities voor de sporters en staf te realiseren. Met temperaturen in juli in Parijs die wel boven de 40°C kunnen oplopen, werd gezocht naar een slimme oplossing. Samen met Daikin’s installatiepartner VKB Klimaattechniek is gekozen voor een unieke tijdelijke opstelling van vaste Daikin split-airco systemen die zorgdragen voor een ideaal binnenklimaat, zowel overdag als ‘s nachts. De fluisterstille systemen met een geluidsniveau van slechts 19 decibel (vergelijkbaar met het geluid van ritselende bladeren), zijn bovendien voorzien van geïntegreerde luchtreinigingsfuncties die onzuiverheden uit de lucht verwijderen. Ze beschikken over intelligente sensoren die de temperatuur en luchtvochtigheid continu monitoren en aanpassen voor een optimaal binnenklimaat.
Met 100 jaar technologische innovatie bijdragen aan Olympische topprestaties
Deze samenwerking benadrukt Daikin's wereldwijde expertise. Al meer dan 100 jaar is Daikin een pionier in het creëren van comfortabele en gezonde binnenomgevingen. Hun betrokkenheid bij sport is niet nieuw; sinds 2018 is Daikin de hoofdsponsor van de KNSB. "We zijn trots om TeamNL te ondersteunen met onze expertise en innovatieve technologie. Zo hebben we ons samen met andere eventpartners ingezet om tijdens het afgelopen ISU WK Shorttrack in Rotterdam Ahoy de meest duurzame tijdelijke ijsbaan te realiseren. Waar wij met onze techniek kunnen bijdragen om topsport betaalbaar en duurzaam te kunnen laten zijn, pakken we onze verantwoordelijkheid. Fantastisch om dit ook voor de Olympische Spelen te kunnen doen”, aldus Hoogerwerf.
"Het welzijn van onze sporters is van het grootste belang voor hun prestaties", aldus Chef de Mission voor de Olympische Spelen Pieter van den Hoogenband. "Sporters moeten in sommige gevallen ook overdag kunnen slapen; we weten dat slapen bij een temperatuur van 18 tot 20 graden optimaal is. De geluidsarme aircosystemen van Daikin maken dit mogelijk. Voor TeamNL zijn ze dan ook onmisbaar."
Ook Ed Seton, directeur van Daikin's installatiepartner VKB Klimaattechniek, spreekt zijn tevredenheid uit over de samenwerking: "Het is geweldig om samen te werken met Daikin en NOC*NSF om de sporters van TeamNL een optimaal binnenklimaat te bieden. We zullen zorgdragen voor de juiste installatie in alle kamers". De duurzame aanpak wordt verder onderstreept doordaat de airconditioningunits na de Spelen een tweede leven krijgen en door VKB worden ingezet voor andere projecten. Hierdoor wordt er niet alleen gezorgd voor een optimaal leefklimaat voor sporters, maar wordt er ook rekening gehouden met duurzaamheid en hergebruik van middelen.
Deze unieke samenwerking laat zien dat innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Daikin's betrokkenheid bij de sport en hun streven naar het beste binnenklimaat zijn van grote waarde voor TeamNL. Dankzij de geanvanceerde technologieën en de duurzame aanpak van Daikin en VKB, kunnen de Nederlandse sporters onder de beste omstandigheden deelnemen aan de Olympische Zomerspelen in Parijs, klaar om hun grenzen te verleggen en te strijden voor goud.
Benieuwd hoe jij deze zomer kunt genieten van een energiezuinige Daikin airconditioning?