| 4MWXM52A2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 734 | |
| Breedte | mm | 974 | |||
| Diepte | mm | 401 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 60 | ||
| Ventilatormotor | Snelheid | Koelen | Superlaag | rpm | 420 |
| Verwarmen | Superlaag | rpm | 420 | ||
| Compressor | Type | Hermetisch gesloten swingcompressor | |||
| Werkingsbereik | Koelen | Min. | °C DB | -10 | |
| Max. | °C DB | 46 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Nom. | dB(A) | 46 | |
| Verwarmen | Nom. | dB(A) | 47 | ||
| Koelmiddel | Type | R-32 | |||
| Vulling | kg | 2.2 | |||
| Koudemiddel | Vulling | tCO2Eq | 1.49 | ||
| Koelmiddel | GWP | 675 | |||
| Koelleidingmaten | Leidinglengte | Max. | m | 25 (1) | |
| Leidingaansluitingen | Bijkomende koelmiddelvulling | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m) | ||
| Koelleidingmaten | Hoogteverschil | Max. | m | 15.0 | |
| IU - IU | Max. | m | 7.5 | ||
| Totale leidinglengte | Systeem | Werkelijk | m | 50 | |
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| Drain cap (1) | 6 | ||||
| Drain cap (2) | 3 | ||||
| Drain plug | 1 | ||||
| Reducer assembly | 1 | ||||
| Screw bag | 1 | ||||
| Voeding | Fase | 1~ | |||
| Spanningsvorm | Frequentie | Hz | 50 | ||
| Spanning | V | 220-240 | |||
| Opmerkingen | (1) - Van één kamer | ||||