| ADEA50A2VEB | ADEA71A2VEB | ADEA100A2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator | Externe statische druk | Hoog | Pa | 150 | 150 | ||
| Behuizing | Kleur | Niet gelakt (gegalvaniseerd) | |||||
| Behuizing | Materiaal | Gegalvaniseerde staalplaat | Gegalvaniseerde staalplaat | ||||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 245 | 245 | ||
| Breedte | mm | 1000 | 1400 | ||||
| Diepte | mm | 800 | 800 | ||||
| Gewicht | Unit | kg | 46 | ||||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 18 | 29 | |
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Koelen | Medium | m³/min | 26 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Laag | m³/min | 12.5 | 23 | |
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 18 | 29 | |||
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Medium | m³/min | 26 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Laag | m³/min | 12.5 | 23 | |
| Ventilator | Externe statische druk | Nom. | Pa | 30 | 40 | ||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 56 | 58 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 34 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Medium | dB(A) | 32 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 30 | |||
| Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 36 | ||||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dB(A) | 28 | 33 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 30 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 9.52 | 9.52 | ||
| Koelleidingmaten | Gas | Buitendiameter | mm | 15.9 | |||
| Leidingaansluitingen | Drainage | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Afvoerhoogte | mm | 625 | 625 | ||||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | |||||
| Wired remote control | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | 1 | ||||
| Washer for hanger bracket | 8 | 8 | |||||
| Operation manual | 1 | 1 | |||||
| Clamps | 4 | 4 | |||||
| Drain hose | 1 | 1 | |||||
| Insulation for fitting | 2 | 2 | |||||
| Metal clamp for drain hose | 1 | 1 | |||||
| Screws | 40 | 40 | |||||
| Sealing pads | 5 | 5 | |||||
| Voeding | Fase | 1~ | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50 | 50 | |||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 220-240/220 | 220-240/220 | ||||
| Standaard-accessoires | AAA dry-cell batteries | 3 | |||||
| Behuizing | Kleur | Niet gelakt (gegalvaniseerd) | |||||
| Gewicht | Unit | kg | 35 | ||||
| Ventilator | Luchtdebiet | Koeling | Middelhoog | m³/min | 15 | ||
| Verwarming | Middelhoog | m³/min | 15 | ||||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Hoog | dB(A) | 30 | |||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Middelhoog | dB(A) | 28 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Laag | dB(A) | 25 | |||
| Verwarmen | Hoog | dB(A) | 31 | ||||
| Laag | dB(A) | 25 | |||||
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 15.9 | |||
| Regelsystemen | IR-afstandsbediening | BRC4C65, BRC4C66 | |||||
| Bedrade afstandsbediening | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Opmerkingen | (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt. | ||||||
| (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening | |||||||