| CTXM15M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A) | dB(A) | 34 | |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Nom. | m³/min | 8.7 |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dB(A) | 33 | |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Nom. | m³/min | 7.9 |
| Behuizing | Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 294 | |
| Breedte | mm | 811 | |||
| Diepte | mm | 272 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 11.1 |
| Laag | m³/min | 6.0 | |||
| Fluisterstille werking | m³/min | 4.4 | |||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 10.4 | ||
| Laag | m³/min | 6.5 | |||
| Fluisterstille werking | m³/min | 5.3 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 57 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 54 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 41 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 25 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 19 | |||
| Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 39 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 26 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 20 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Koelleidingmaten | Gas | Buitendiameter | mm | 9.5 | |
| Leidingaansluitingen | Drainage | 18 | |||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Infrared remote control | 1 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Titanium apatite photocatalytic air purification filter | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Frequentie | Hz | 50 | ||
| Spanning | V AC | 220-240 | |||