Tabel met technische gegevens voor EKHWP-B

EKHWP300B EKHWP54419BA EKHWP500B
Warmtewisselaar Hulpzonneverwarming Volume interne spiraal l   3.9 3.9
    Bedrijfsdruk bar   3.0 3.0
Tank Watervolume l 294 477 477
Gewicht Unit Leeg kg 53 71 76
Tank Energie-efficiëntieklasse   B B B
Behuizing Kleur   Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011) Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011) Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)
Behuizing Materiaal   Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit H Tank mm 1646 1658 1658
Tank Materiaal   Polypropyleen Polypropyleen Polypropyleen
  Maximumwatertemperatuur °C 85 85 85
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790 790
    Diepte mm 615 790 790
Warmtewisselaar Warmtapwater Volume interne spiraal l 27.8 28.9 28.9
    Hoeveelheid   1 1 1
    Leidingmateriaal   Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal (DIN 1.4404)
  Vullen Hoeveelheid   1 1 1
Gewicht Unit Vol kg 347 548 553
Warmtewisselaar Warmtapwater Bedrijfsdruk bar 10.0 10.0 10.0
  Vullen Volume interne spiraal l 12.9 10.0 18.1
    Bedrijfsdruk bar 6.0 3.0 6.0
Warmtewisselaar Vullen Leidingmateriaal   Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Montage (2) Vloer
Warmtewisselaar Hulpzonneverwarming Hoeveelheid     1 1
    Leidingmateriaal     Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Name   5
Opmerkingen (1) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C   (1) - Heatloss according to EN12897
  (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C   (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C   (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  (4) - For tapping volume 90l -<gt/> 3660 Wh (bath) / 8kW heat pump   (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  (5) - For tapping volume 140l -<gt/> 5820 Wh (bath) / 8kW heat pump   (5) - For tapping volume 140l -<gt/> 5820 Wh (bath) / 16kW heat pump
  (6) - Heatloss according to EN12897   (6) - For tapping volume 90l -<gt/> 3660 Wh (bath) / 16kW heat pump