| EKSV21P1 | EKSV26P1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montage (2) | Verticaal | Verticaal | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 2000 | 2000 |
| Breedte | mm | 1006 | 1300 | ||
| Diepte | mm | 85 | 85 | ||
| Gewicht | Unit | kg | 35 | 42 | |
| Volume | l | 1.3 | 1.7 | ||
| Oppervlak | Buiten | m² | 2.01 | 2.60 | |
| Opening | m² | 1.800 | 2.360 | ||
| Oppervlak-=-Opslorper-=-m² | m² | 1.80 | 2.36 | ||
| Coating | Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%) | Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%) | |||
| Absorber | Harpvormig koperbuizenopstelling met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding | Harpvormig koperbuizenopstelling met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding | |||
| Beglazing | Enkel veiligheidsglas, transmissie +/- 92% | Enkel veiligheidsglas, transmissie +/- 92% | |||
| Toegestane hoek van het dak | Min. | ° | 15 | 15 | |
| Max. | ° | 80 | 80 | ||
| Bedrijfsdruk | Max. | bar | 6 | 6 | |
| Temperatuur biij stilstand | Max. | °C | 192 | 192 | |
| Thermisch rendement | Warmteverliescoëfficiënt a1 | W/m².K | 4.300 | 4.300 | |
| Thermisch rendement-=-Temperatuurafhankelijkheid van de warmteverliescoëfficiënt a2-=-W/m².K² | W/m².K² | 0.006 | 0.006 | ||
| Warmtecapaciteit | kJ/K | 4.9 | 6.5 | ||