| EWHQ100G-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | Nom. | kW | 87.3 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit | Nom. | kW | 112 | ||
| Capaciteitsregeling | Methode | Stap | |||
| Capaciteitsregeling | Minimale koelcapaciteit | % | 50.0 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 22.4 | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 27.0 | ||
| EER | 3.90 | ||||
| COP | 4.15 | ||||
| ESEER | 4.70 | ||||
| Afmetingen | Unit | Diepte | mm | 2432 | |
| Hoogte | mm | 1066 | |||
| Breedte | mm | 928 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 519 | ||
| Gewicht | Bedrijfsgewicht | kg | 558 | ||
| Warmtewisselaar- Verdamper | Type | Platenwarmtewisselaar | |||
| Watervolume | l | 6 | |||
| Warmtewisselaar- Condensor | Type | Platenwarmtewisselaar | |||
| Compressor | Type | Scrollcompressor | |||
| Compressor-=-Aantal_ | 2 | ||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dB(A) | 80 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dB(A) | 64 | |
| Werkingsbereik | Verdamper | Koelen | Min. | °C DB | -8 |
| Max. | °C DB | 15 | |||
| Condensor | Koelen | Min. | °C DB | 25 | |
| Max. | °C DB | 55 | |||
| Koelmiddel | Type | R-410A | |||
| Koudemiddel | Circuits | Aantal | 1 | ||
| Koudemiddel | GWP | 2087.5 | |||
| Koudemiddelvolume | Per circuit | kg | 9.0 | ||
| Koelmiddelvolume | Per circuit | tCO2Eq | 18.8 | ||
| Verwarming | Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C | Algemeen | SCOP | 4.08 | |
| Voeding | Fase | 3~ | |||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 400 | |||
| Opmerkingen | (1) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit | ||||
| (2) - Cooling: entering evaporator water temp. 12°C; leaving evaporator water temp. 7°C; entering condenser water temp. 30°C; leaving condenser water temp. 35°C; full load operation. | |||||