| EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale koelcapaciteit | Nom. | kW | 16.8 | ||
| Capaciteitsregeling | Methode | Invertergestuurd | |||
| Capaciteitsregeling | Minimale koelcapaciteit | % | 25 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 5.93 | |
| EER | 2.84 | ||||
| Afmetingen | Unit | Diepte | mm | 774 | |
| Hoogte | mm | 1684 | |||
| Breedte | mm | 1370 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 268 | ||
| Behuizing | Kleur | Daikin wit | |||
| Behuizing | Materiaal | Gegalvaniseerde staalplaat met polyestercoating | |||
| Luchtgekoelde warmtewisselaar | Type | Luchtgekoelde koelbatterij | |||
| Ventilator | Aantal | 1 | |||
| Type | Axiaal | ||||
| Ventilatormotor | Aandrijving | Directe aandrijving | |||
| Compressor | Compressor-=-Aantal_ | 1 | |||
| Type | Hermetisch gesloten scrollcompressor | ||||
| Werkingsbereik | Luchtzijdig | Koelen | Min. | °C DB | -5 |
| Max. | °C DB | 43 | |||
| Waterzijdig | Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen | Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen-=-Min.-=-°CDB | °C DB | -10 | |
| Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen-=-Max.-=-°CDB | °C DB | 20 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dB(A) | 78 | |
| Koelmiddel | Type | R-410A | |||
| Koudemiddel | GWP | 2087.5 | |||
| Koudemiddel | Circuits | Aantal | 1 | ||
| Voeding | Fase | 3N~ | |||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 400 | |||
| Spanningsbereik | Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Min. | Min. | -10 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Max. | Max. | 10 | |||
| Unit | Aanloopstroom | Unit-=-Aanloopstroom-=-Max. | Max. | 0.0 | |
| Bedrijfsstroom | Unit-=-Bedrijfsstroom-=-Max. | Max. | 22.2 | ||
| Opmerkingen | (1) - Excluding the water volume in the unit. This volume will guarantee suficient defrost energy for all applications, however, this volume can be multiplied by 0,66 if the heating sepoint is ≥ 45° C (eg. Fan coils) | ||||
| (2) - Condition: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) | |||||
| (3) - No peak current because of inverter compressor | |||||
| (4) - This is PD between inlet & outlet connections of unit. It includes the water side heat exchanger pressure drop. | |||||
| (5) - Including piping + PHE; excluding expansion vessel | |||||
| (6) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie) | |||||
| (7) - Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
| (8) - Excluding water volume in the unit. In most applications this minimum water volume will have a satisfying result. In critical processes or in rooms with a high heat load though, extra water volume might be required. Refer to operation range for more info. | |||||
| (9) - Cooling: entering evaporator water temp. 12°C; leaving evaporator water temp. 7°C; ambient air temp. 35°C | |||||