| FCAHG71FVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Behuizing | Materiaal | Gegalvaniseerde staalplaat | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 288 | |
| Breedte | mm | 840 | |||
| Diepte | mm | 840 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 25.0 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 21.2 |
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Koelen | Medium | m³/min | 16.7 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Laag | m³/min | 12.2 |
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 21.2 | ||
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Medium | m³/min | 16.7 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Laag | m³/min | 12.2 |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 53 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 53 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 36 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Medium | dB(A) | 33 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 29 | |
| Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 36 | ||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dB(A) | 33 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 29 | |
| Koudemiddel | GWP | 675 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 9.52 | |
| Koelleidingmaten | Gas | Buitendiameter | mm | 15.9 | |
| Leidingaansluitingen | Drainage | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||
| Sierpaneel | Model | BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas | |||
| Kleur | Zuiver wit (RAL 9010) | ||||
| Afmetingen | Hoogte | mm | 130 | ||
| Breedte | mm | 950 | |||
| Diepte | mm | 950 | |||
| Uitblaaspaneel | Uitblaaspaneel-=-Gewicht-=-kg | kg | 10 | ||
| Sierpaneel 2 | Model | BYCQ140DG: zelfreinigend paneel | |||
| Uitblaaspaneel 2 | Uitblaaspaneel 2-=-Kleur | Zuiver wit (RAL 9010) | |||
| Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen | Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-H-=-mm | mm | 130 | ||
| Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-B-=-mm | mm | 950 | |||
| Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-D-=-mm | mm | 950 | |||
| Uitblaaspaneel 2-=-Gewicht-=-kg | kg | 10.3 | |||
| Sierpaneel 3 | Model | BYCQ140DW: volledig wit, Zie opmerking 1 | |||
| Uitblaaspaneel 3 | Uitblaaspaneel 3-=-Kleur | Zuiver wit (RAL 9010) | |||
| Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen | Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-H-=-mm | mm | 50 | ||
| Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-B-=-mm | mm | 950 | |||
| Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-D-=-mm | mm | 950 | |||
| Uitblaaspaneel 3-=-Gewicht-=-kg | kg | 5.4 | |||
| Decoratiepaneel 4 | Decoratiepaneel 4-=-Model | BYCQ140D: wit met grijze lamellen | |||
| Decoratiepaneel 4-=-Kleur | Zuiver wit (RAL 9010) | ||||
| Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen | Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Hoogte-=-mm | mm | 50 | ||
| Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Breedte-=-mm | mm | 950 | |||
| Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Diepte-=-mm | mm | 950 | |||
| Decoratiepaneel 4-=-Gewicht-=-kg | kg | 5.4 | |||
| Standaard-accessoires | Installation manual | Installation manual | |||
| Installation and operation manual | Installation and operation manual | ||||
| Voeding | Naam | VE | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50/60 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 220-240 | |||