Tabel met technische gegevens voor FDA-A / RZQ-C

FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B (Archived)
Totale koelcapaciteit Nom. kW 19.0
Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW 22.4
Koeling Vermogen Pdesign kW 19.0
  SEER   4.60
  Jaarlijks energieverbruik kWu/a 2478
Verwarming (gematigd klimaat) Vermogen Pdesign kW 16.7
  SCOP/A   3.40
  Jaarlijks energieverbruik kWu/a 6875
Opmerkingen (1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m
  (2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m