Tabel met technische gegevens voor FDXM-F

FDXM25F2V1B
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Nom. m³/min 8.0
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) dB(A) 33
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Nom. m³/min 8.0
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A) dB(A) 33
Opgenomen vermogen Koelen Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) kW 0.036
  Verwarmen Nom. kW 0.036
Afmetingen Unit Hoogte mm 200
    Breedte mm 750
    Diepte mm 620
Gewicht Unit kg 21
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 8.7
      Laag m³/min 7.3
    Verwarmen Hoog m³/min 8.7
      Laag m³/min 7.3
Ventilator Externe statische druk Nom. Pa 30
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53
  Verwarmen dB(A) 53
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 35
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 27
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 35
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 27
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35
Koelleidingmaten Gas Buitendiameter mm 9.5
Leidingaansluitingen Drainage   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Besturingssystemen Infrared remote control   BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A
Voeding Naam   V1
  Fase   1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Frequentie   50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanning   230