| FTXJ20MV1BS | FTXJ50MV1BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | ||
| Middelhoog | dB(A) | 41 | ||||
| Fluisterstille werking | dB(A) | 25 | ||||
| Laag | dB(A) | 35 | ||||
| Koelen | Medium | dB(A) | 40 | |||
| Fluisterstille werking | dB(A) | 25 | ||||
| Laag | dB(A) | 35 | ||||
| Hoog | dB(A) | 46 | ||||
| Standaard-accessoires | Bedieningshandleiding | 1 | ||||
| Montagehandleiding | 1 | |||||
| Draadloze afstandsbediening | 1 | |||||
| AAA drogecelbatterij | 2 | |||||
| Afstandsbedieningshouder | 1 | |||||
| Montageschroeven voor montageplaat | 5 | |||||
| Montageplaat | 1 | |||||
| Geurfilter van titaniumapatiet | 2 | |||||
| Borgschroef voor houder van afstandsbediening | 2 | |||||
| Montageschroeven binnenunit | 2 | |||||
| Schroefdeksel | 2 | |||||
| W-LAN-adapterkit | 1 | |||||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A9 | ||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | ||
| Gas | Buitendiameter | mm | 12.70 | |||
| Afvoer | 18 | |||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.033 | ||
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.043 | |||
| Sound power level | Koelen | dB(A) | 60 | |||
| Verwarmen | dB(A) | 60 | ||||
| Afmetingen | Unit | Breedte | mm | 998 | ||
| Diepte | mm | 212 | ||||
| Hoogte | mm | 303 | ||||
| Behuizing | Kleur | Zilver | ||||
| Gewicht | Unit | kg | 12 | |||
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Hoog | m³/min | 12.6 | |
| Medium | m³/min | 10.5 | ||||
| Laag | m³/min | 8.1 | ||||
| Fluisterstille werking | m³/min | 5.0 | ||||
| Koelen | Laag | m³/min | 6.8 | |||
| Medium | m³/min | 8.9 | ||||
| Hoog | m³/min | 10.9 | ||||
| Fluisterstille werking | m³/min | 3.6 | ||||
| Power supply | Fase | 1~ | ||||
| Naam | V1 | |||||
| Frequentie | Hz | 50 | ||||
| Spanning | V | 220-240 | ||||
| Opmerkingen | (1) - 220V | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | |||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.023 | ||
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.031 | |||
| Behuizing | Kleur | Zilver | ||||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 303 | ||
| Breedte | mm | 998 | ||||
| Diepte | mm | 212 | ||||
| Gewicht | Unit | kg | 12 | |||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 8.9 | |
| Ventilator | Luchtdebiet | Koeling | Middelhoog | m³/min | 6.6 | |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Laag | m³/min | 4.4 | |
| Fluisterstille werking | m³/min | 2.6 | ||||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 10.2 | |||
| Ventilator | Luchtdebiet | Verwarming | Middelhoog | m³/min | 8.4 | |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Laag | m³/min | 6.3 | |
| Fluisterstille werking | m³/min | 3.8 | ||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 54 | |||
| Verwarmen | dB(A) | 56 | ||||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Hoog | dB(A) | 38 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Middelhoog | dB(A) | 32 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Laag | dB(A) | 25 | ||
| Fluisterstille werking | dB(A) | 19 | ||||
| Verwarmen | Hoog | dB(A) | 40 | |||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dB(A) | 34 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Laag | dB(A) | 28 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA | dB(A) | 19 | ||||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | ||
| Gas | Buitendiameter | mm | 9.50 | |||
| Drainage | 18 | |||||
| Regelsystemen | IR-afstandsbediening | ARC466A9 | ||||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | ||||
| Wireless remote control | 1 | |||||
| Screw cover | 2 | |||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||
| Fixing screw for remote controller holder | 2 | |||||
| WLAN adapter kit | 1 | |||||
| Operation manual | 1 | |||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||||
| Fixing screws for mounting plate | 5 | |||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | |||||
| Mounting plate | 1 | |||||
| Remote control holder | 1 | |||||
| Voeding | Naam | V1 | ||||
| Fase | 1~ | |||||
| Spanningsvorm | Frequentie | Hz | 50 | |||
| Spanning | V | 220-240 | ||||