| FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Hoog | dB(A) | 40 | 41 | 45 | 47 | |
| Middelhoog | dB(A) | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
| Fluisterstille werking | dB(A) | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Laag | dB(A) | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
| Koelen | Medium | dB(A) | 32 | 32 | 34 | 40 | ||
| Fluisterstille werking | dB(A) | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Laag | dB(A) | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
| Hoog | dB(A) | 38 | 38 | 45 | 46 | |||
| Standaard-accessoires | Bedieningshandleiding | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Montagehandleiding | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Draadloze afstandsbediening | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AAA drogecelbatterij | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Afstandsbedieningshouder | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Montageschroeven voor montageplaat | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Montageplaat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Geurfilter van titaniumapatiet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Borgschroef voor houder van afstandsbediening | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Montageschroeven binnenunit | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Schroefdeksel | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| W-LAN-adapterkit | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gas | Buitendiameter | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | ||
| Afvoer | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
| Sound power level | Koelen | dB(A) | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
| Afmetingen | Unit | Breedte | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Diepte | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Hoogte | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |||
| Behuizing | Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | |||
| Gewicht | Unit | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Hoog | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
| Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | |||
| Laag | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
| Fluisterstille werking | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Koelen | Laag | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | ||
| Medium | m³/min | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
| Hoog | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Fluisterstille werking | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Naam | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Spanning | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Opmerkingen | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | |||||