| FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen | Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 0.035 | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.035 | ||
| Behuizing | Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 294 | |
| Breedte | mm | 811 | |||
| Diepte | mm | 272 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 12.6 |
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Koelen | Medium | m³/min | 9.5 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Laag | m³/min | 7.1 |
| Fluisterstille werking | m³/min | 4.6 | |||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 13 | ||
| Ventilator | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Medium | m³/min | 10.4 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Laag | m³/min | 7.1 |
| Fluisterstille werking | m³/min | 5.3 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 60 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 45 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Medium | dB(A) | 39 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 30 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 21 | |||
| Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 45 | ||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dB(A) | 39 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 29 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 21 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Koelleidingmaten | Gas | Buitendiameter | mm | 12.7 | |
| Leidingaansluitingen | Drainage | 18 | |||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 220-240 | |||