Tabel met technische gegevens voor FTXM-R

FTXM20R5V1B FTXM20R2V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
  Koelen Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.034 0.034   0.032
Geluidsvermogenniveau Verwarmen dB(A) 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Besturingssystemen Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1   BRC073A1
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
    Verwarmen Hoog m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
      Laag m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
    Verwarmen Laag m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
Afmetingen Unit Breedte mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Hoogte mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Diepte mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Fluisterstille werking m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
    Koelen Fluisterstille werking m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Medium dB(A) 33   33 33 33 33 39 39   42
Ventilator Luchthoeveelheid Verwarmen Medium m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7   15.2
    Koelen Medium m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9.0 9.0   14.0
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
Gewicht Unit kg 10 10.0 10 10 10.0 10.0 10.0 10.0   14.5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
Koelleidingmaten Gas Buitendiameter mm 9.5 9.50 9.5 9.5 9.50 9.50 9.50 9.50   12.7
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit   Wit
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW                 0.03   0.054
Leidingaansluitingen Drainage   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Spanning Spanning   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Spanningsvorm-=-Frequentie Frequentie   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Geluidsdrukniveau Geluidsdrukniveau-=-Heating Geluidsdrukniveau-=-Heating-=-Middelhoog-=-dBA dB(A)   33
Behuizing Kleur                   Wit   Wit
Gewicht Unit kg                 14.5   14.5
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min                 14   15
    Verwarming Middelhoog m³/min                 14.2   15.8
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A)                 40   43
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm                 12.7   15.9
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening                   BRC073A1   BRC073A1
Standaard-accessoires Silver particle filter                 1 1 1