| FVXG35K2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3) | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3) | ||
| Behuizing | Kleur | Zuiver wit (6.5Y 9.5/0.5) | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 600 | |
| Breedte | mm | 950 | |||
| Diepte | mm | 215 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 22.0 | ||
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Hoog | m³/min | 9.1 |
| Ventilator | Luchtdebiet | Koeling | Middelhoog | m³/min | 7.2 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Koelen | Laag | m³/min | 5.3 |
| Fluisterstille werking | m³/min | 4.5 | |||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 10.2 | ||
| Ventilator | Luchtdebiet | Verwarming | Middelhoog | m³/min | 8.0 |
| Ventilator- | Luchthoeveelheid | Verwarmen | Laag | m³/min | 5.8 |
| Fluisterstille werking | m³/min | 5.0 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 55 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 56 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 39 | |
| Geluidsdrukniveau | Koeling | Middelhoog | dB(A) | 33 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 27 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 24 | |||
| Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dB(A) | 40 | ||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dB(A) | 33 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dB(A) | 27 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dB(A) | 23 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Gas | Buitendiameter | mm | 9.50 | ||
| Drainage | 18 | ||||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A2 | |||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Installation plate | 1 | ||||
| Thermal insulation (thermal insulation tube) | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | ||||
| Drain hose | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Frequentie | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanning | 220-240 | |||
| Opmerkingen | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | |||||