Tabel met technische gegevens voor FXAA-A

FXAA63AUV1B FXAA25AUV1B FXAA40AUV1B FXAA32AUV1B FXAA20AUV1B FXAA50AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Leidingaansluitingen Vloeistof Type   Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding
Koelleidingmaten Gas Buitendiameter mm 12.70 9.52 12.70 9.52 9.52 12.70 9.52
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6 6 6 6 6 6 6
  Gas Type   Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding
Opgenomen vermogen Koelen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 0.050 0.028 0.025 0.030 0.019 0.033 0.017
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Bij lage ventilatorsnelheid dB(A) 38.5 28.5 33.5 28.5 28.5 35.5 28.5
Leidingaansluitingen Drainage   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Luchtfilter Type   Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar
Ventilator Luchthoeveelheid - 50Hz Koelen Bij lage ventilatorsnelheid m³/min 12.9 6.5 9.8 6.5 6.5 10.9 6.5
      Bij hoge ventilatorsnelheid m³/min 18.2 8.3 12.2 9.4 7.9 14.2 7.1
Opgenomen vermogen Verwarmen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 0.060 0.034 0.030 0.035 0.029 0.039 0.025
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Bij lage ventilatorsnelheid dB(A) 38.5 28.5 33.5 28.5 28.5 35.5 28.5
  Verwarmen Bij hoge ventilatorsnelheid dB(A) 47.0 36.0 38.0 38.5 34.0 42.0 33.0
    Bij gemiddelde ventilatorsnelheid dB(A) 43.0 32.5 36.0 33.5 31.5 39.0 31.0
    Bij gemiddelde ventilatorsnelheid dB(A) 42.5 32.0 35.5 33.0 31.0 38.5 30.5
    Bij hoge ventilatorsnelheid dB(A) 46.5 35.0 37.0 37.5 33.0 41.0 32.0
Sound power level Koelen Bij hoge ventilatorsnelheid dB(A) 63.0 53.0 55.0 55.0 52.0 58.0 51.0
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 15 12 15 12 12 15 12
Afmetingen Unit Diepte mm 269 266 269 266 266 269 266
    Breedte mm 1050 795 1050 795 795 1050 795
    Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 290
Totale verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 8.0 3.2 5.0 4.0 2.5 6.3 1.9
Totale koelcapaciteit Totaalvermogen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 7.1 2.8 4.5 3.6 2.2 5.6 1.7
Koudemiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Standaard-accessoires Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Stroom - 50Hz Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde-=-A A 6 6 6 6 6 6 6
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Frequentie   50 50 50 50 50 50 50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanning   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240