Tabel met technische gegevens voor RZQ-C

RZQ200C7Y1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 1680
    Breedte mm 930
    Diepte mm 765
Gewicht Unit kg 183.0
Compressor Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koelen Min. °C DB -5.0
      Max. °C DB 46.0
  Verwarmen Min. °CWB -15.0
      Max. °CWB 15.0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 78.0
  Verwarmen dB(A) 78.0
Koelmiddel Type   R-410A
Koudemiddel Koudemiddel-=-Inhoud-=-kg kg 8.3
Koudemiddel GWP   2087.5
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 17.3
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52
Koelleidingmaten Gas Buitendiameter mm 22.2
Koelleidingmaten Leidinglengte Max. m 100
    Voorgevuld tot m 30
Standaard-accessoires Installation manual 1
  Connection pipes 4
Voeding Fase   3N~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Frequentie   50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanning   380-415
Stroom - 50Hz Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde-=-A   25