Productkenmerken
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Bewegingssensor voor 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is; Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
- Onecta (optie): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Schonere lucht dankzij de Flash Streamer-technologie van Daikin: je kunt diep ademhalen, zonder angst voor verontreinigde lucht.
- Gestroomlijnde, discrete airconditioner die perfect past bij Europese interieurs
- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
Voordelen
-
Bewegingssensor voor 2 zones
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand.
-
Energiebesparende standby-modus
In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.
-
Bijna onhoorbaar
Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
-
Onecta via app
Bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app
-
Geschikt voor multi-split
Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.
-
Econo-modus
Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.
-
Nachtmodus
Saves energy, by preventing overcooling or overheating during night time.
-
Alleen ventileren
The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.
-
Comfortmodus
Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.
-
POWER-modus
Can be selected for rapid heating or cooling; after the powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.
-
Automatisch omschakelen koelen/verwarmen
Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.
-
Fluisterstille werking van het binnendeel
"Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the indoor unit by 3dB(A)
-
Extra stilfunctie buitendeel
"Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dB(A) to ensure a quiet environment for the neighbourhood.
-
3-D luchtstroom
Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.
-
Verticale auto-swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.
-
Horizontale auto-swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.
-
Automatische ventilatorsnelheid
Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain the set temperature.
-
Ventilatorsnelheden
Allows to select up to the given number of fan speed.
-
Droogprogramma
Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.
-
Flash-streamer
De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren
-
Geurfilter van titaniumapatiet
Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren
-
Weektimer
De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.
-
24-uurs timer
Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.
-
Infrarood-afstandsbediening
Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.
-
Bedrade afstandsbediening
Starts, stops and regulates the air conditioner.
-
Centrale afstandsbediening
Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.
-
Automatische herstart
Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.
-
Storingsdiagnose
Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.