Skip to main content

Energiezuinig warm tapwater

De Daikin warmtepompen maken voor uw warm tapwater gebruik van de hernieuwbare energiebronnen lucht en zon.

bg-image

Onderdeel van uw energiezuinige totaaloplossing

Om water te verwarmen, is energie nodig. Meer dan 40% van het water dat we gebruiken, is warm tapwater. Met een energiezuinige oplossing kunt u op termijn veel geld besparen.

Verwarmen van warm tapwater

Of u nu alleen warm tapwater nodig heeft of dat uw warm tapwater wilt combineren met zonnesystemen, Daikin heeft de oplossingen die aan uw behoeften voldoen.

ECH2O Warmtapwateropslagtank

  • Compatibel met elk verwarmingssysteem
  • Veilig en vers warm tapwater met anti-legionellatank
  • Ontworpen als een 'Smart Grids Ready' systeem voor de productie en opslag van warm tapwater tijdens de daluren
Warmtapwatertank

Warmtapwatertank

  • Door de isolatie van hoge kwaliteit wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt
  • De grote warmtapwateropslagtank levert op elk moment warm tapwater tot 60°C om bacteriegroei te voorkomen
  • Efficiënte verhoging van de temperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
  • In combinatie met een warmtepomp geschikt als totaaloplossing voor ruimteverwarming

Besparen op warm tapwater met zonne-energie

Bespaar op uw energiekosten door gebruik te maken van de zon als hernieuwbare energiebron. Onze zonnecollectoren zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepomp nodig heeft voor warm tapwater. Onze warmtapwatersystemen op zonne-energie zijn geschikt voor elk type gebouw en kunnen zowel in (kleine) woningen als in grote hotels worden geplaatst. U heeft hierbij de keuze tussen een drukloos systeem of een systeem onder druk.

Drukloos zonnesysteem

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan zonnesystemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting van de ketel naar de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

Zonnesysteem onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De ketel kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Warm tapwater voor elk type gebouw

Of u nu een woningeigenaar, horecaondernemer of hotelmanager bent, de Daikin warmtapwatersystemen voldoen aan uw behoeften. Selecteer hier uw toepassing en vind de juiste oplossing. 

 

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie