Skip to main content

Energiezuinige gastvrijheid waar u op kunt vertrouwen

De Daikin klimaatoplossingen garanderen een comfortabel verblijf voor uw gasten met minder bedrijfskosten voor u.

Een goed ontwerp valt niet op
Een goed ontwerp valt niet op

Onopvallend goed

Op basis van uw wensen en eisen creëren wij samen met u het ideale binnenklimaat, dat perfect past in uw interieur en onopgemerkt optimaal comfort biedt aan uw gasten.

Intelligente bediening
Intelligente bediening

Volledige controle voor u en uw gasten

Met de koppeling van uw hotelreserveringssysteem en de intelligente besturingssystemen van Daikin heeft u de volledige controle over het energieverbruik van uw hotel en uw gasten over hun eigen comfort.

Verlaag uw overheadkosten
Verlaag uw overheadkosten

Verlaag uw operationele kosten

Dankzij de hernieuwbare energiebronnen en de efficiënte Daikin warmteterugwinningstechnologie kunt u de operationele kosten van uw hotel aanzienlijk verlagen en een maximaal rendement op uw investering behalen.

bg-image

Madoka bedrade afstandsbediening

Controller met compleet nieuw ontwerp voor een betere gebruikservaring. De functies voor hoteltoepassingen:

  • Energiebesparing dankzij sleutelkaart, integratie van raamcontacten en instelpuntbegrenzing
  • Flexibele resetfunctie zorgt ervoor dat de ruimtetemperatuur binnen comfortabele grenzen blijft, voor een gegarandeerd optimaal comfort voor de gasten 
  • Gebruiksvriendelijke interface
iF DESIGN AWARD

Intelligente verbinding met sleutelkaarten

Ons unieke intelligente beheersysteem voor sleutelkaarten verlaagt uw energiekosten, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort voor uw gasten. Wannee zij hun hotelkamer betreden en verlaten of hun ramen openen en sluiten, communiceert de intelligente sleutelkaart automatisch met uw Daikin-systemen om de airconditioning of verwarming uit te schakelen.

Intelligente verbinding met sleutelkaarten

Unieke zelfreinigende technologie

"Roundflow" cassettemodellen hebben optionele zelfreinigende uitblaaspanelen die het rendement, het comfort en de betrouwbaarheid voor uw bezoekers of gasten verhogen en dus de klanttevredenheid maximaliseren.

Hotelinterface verbindt Daikin klimaatoplossingen met Oracle Opera PMS-systeem

Casestudie PMS hotel
  • Automatisch doorgevoerde instellingen van het binnendeel op basis van de in- en uitcheckcommando's van Opera PMS
    • Betere ervaring voor hotelklanten door voorverwarmen/koelen van geboekte kamers
    • Energiebesparing doordat er een grenswaarde voor de temperatuur kan worden ingesteld
  • Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige ondersteuning aan de receptie in hotels, conferentiezalen, etc.

Een totaaloplossing voor de klimaatregeling van uw hotel

Van gepersonaliseerde systemen voor verwarming en airconditioning tot ventilatie, warm tapwater en intelligente besturingssystemen, Daikin biedt u een energiezuinige en betrouwbare oplossing voor uw receptie, hotelkamers, vergaderzalen, restaurants, wellnessfaciliteiten en overige ruimtes. Selecteer hier de toepassing en vind de juiste oplossing voor uw hotel.

Van kleine B&B's tot grote resorthotels

Of uw project nu groot of klein is, we hebben systemen voor uw klimaatregeling, die bij uw hotel passen en voldoen aan uw eisen en behoeften. Selecteer hier de toepassing en vind de juiste oplossing voor uw hotel.

 
  • B&B's en kleine hotels

    Sky Air

    • Voor uw essentiële klimaatvereisten
    • Ideaal voor kleinere ruimtes
    • Afzonderlijke bediening voor elk systeem
  • Middelgrote hotels

    VRV

    • Een geïntegreerde oplossing  voor al uw klimaatbehoeften
    • Flexibele installatie
    • Ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes
    • Bedien uw systemen centraal of afzonderlijk
  • Grote hotels en resorts

    Koudwatermachines en luchtbehandelingskasten

    • Voldoet aan al uw klimaatbehoeften
    • Ideaal voor middelgrote tot grote ruimtes
    • Centraal bestuurd systeem
  • Koeling voor restaurants en keukens

    Koeling

    • Systemen voor kleine tot grote koel- en /of vriestoepassingen
    • Flexibele ontwerpen voor elk type gebouw
    • Met onze warmteterugwinnings- en invertertechnologieën bespaart u nog meer
  • Verse lucht voor vergaderzalen

    Ventilatie en luchtbehandeling

    • Ideaal voor middelgrote tot zeer grote ruimtes
    • Levert verse en gezonde lucht aan
    • Compatibel met alle Daikin aironditioningsystemen

Bespaar energie

  • Regel tot 70% van het totale energieverbruik in uw hotel
  • Gebruik hernieuwbare energie voor verwarming en warm tapwater
  • De intelligente sleutelkaart schakelt de verwarming en airconditioning automatisch uit wanneer een gast de kamer verlaat of het raam opent
  • Het mini-gebouwbeheersysteem intelligent Touch Manager helpt u om uw energieverbruik te beheren en te optimaliseren en geeft u de volledige controle
Bespaar energie
bg-image

Casestudie Porta Fira

Ontdek hoe we voor dit wolkenkrabberhotel een maatwerkoplossing geleverd hebben met een mix van lucht/lucht warmtepompen en lucht/water koudwatermachines.

    Casestudie The Bloomsbury Hotel

    Ontdek hoe we The Bloomsbury Hotel geholpen hebben om het energieverbruik van hun gebouw te verlagen, de CO2-uitstoot met 30% te verminderen en het comfort voor gasten te verbeteren door de klimaatregeling te optimaliseren.

      bg-image
      bg-image

      Casestudie Van der Valk

      Lees meer over hoe we een geïntegreerd systeem hebben ontwikkeld om aan de behoeften van elke ruimte in het Van der Valk Hotel te voldoen en om de totale milieubelasting te verlagen.

        Casestudie The Post Hotel

        Ontdek hoe ons VRV-systeem The Post Hotel voorziet van energiezuinige technologie en comfort zonder de authentieke sfeer van het gebouw te verstoren.

          bg-image
          bg-image

          Casestudie City Centre Hotel

          Ontdek hoe onze zeer efficiënte, geluidsarme koudwatermachines in dit Londense hotel de basis vormen voor comfortkoeling.

            Casestudie hotelsuites Samrya 44

            Ontdek hoe Daikin het gedeeltelijk geïnstalleerde systeem voor gekoeld water van de woontoren heeft geoptimaliseerd tot een werkbaar systeem zonder afbreuk te doen aan de omstandigheden zoals ze tijdens de bouw gemaakt zijn.

              bg-image
              bg-image

              Daikin Service staat voor u klaar

              Met goed onderhoud verlengt u niet alleen de levensduur van uw HVAC-installatie, waardoor uw investeringskosten lager zijn; u heeft daardoor ook een efficiënter systeem, waardoor u de operationele kosten vermindert en de ervaring van uw gasten bevredigend en memorabel is. Daarnaast heeft uw installatie door goed onderhoud een lager veiligheidsrisico, zodat u voldoet aan de wet- en regelgeving.

              Meer info

              Vind een installateur

              Meer informatie

              Meer informatie

              Vind een installateur

              Meer informatie