Skip to main content

koud water/verwarming/DX/luchtbehandeling/koeltechniek

Field Service Engineer Breda of Eindhoven (service/onderhoud/reparatie)

In verband met groei hebben wij meerdere vacatures voor monteurs in verschillende regio's. Momenteel verwelkomen wij graag een nieuwe collega monteur die woont in de regio Eindhoven of in de regio Breda. 


Field Service Engineer (service/onderhoud/reparatie)
koud water/verwarming/DX/luchtbehandeling/koeltechniek

Wat ga je doen? 

Je bent er aan gewend dat 's ochtends vroeg de wekker gaat. Na je ontbijt check je de bus om te zien of de logistieke dienst de nachtlevering van spareparts correct heeft gedaan, zodat jij goed bevoorraad bij de klant verschijnt. Je werkdag is begonnen. 
Het werk bij klanten varieert van inbedrijfstelling tot storing en/of onderhoud.  

Naast klantcontact heb je natuurlijk ook veel contact met collega’s zoals de planner, werkvoorbereider en Sales Engineers. Tijdens toolboxbijeenkomsten word je bijgepraat over in- en externe ontwikkelingen en natuurlijk krijg je regelmatig training. In verband met kennisoverdracht ben je tevens een aantal keer per jaar actief op de Daikin Servicedesk. 

Wanneer je aan het einde van de dag weer naar huis gaat helpt je iPad je met de verwerking van de werkbonnen en meetrapporten (F-gasregistratie) en zie je in je agenda waar je morgen naartoe gaat en of er de komende week nog wijzigingen in de planning zijn aangebracht.

Jij bent een Field Service Engineer met:    

  • één van de genoemde specialisaties of hebt all-round kennis en ervaring;
  • een MBO werk- en denkniveau en een afgeronde MTS-opleiding Installatietechniek;
  • F-gas diploma
  • uitgebreide kennis op het gebied van KLI-A, KLI-C, KTC, VCA-B (en bereidheid je kennis verder uit te breiden door de verschillende trainingen die wij je aanbieden);
  • rijbewijs B;
  • goede kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift);
  • de bereidheid tot het uitoefenen van de storingsdiensten. Minimaal vijf keer per jaar ben je een week buiten kantoortijden bereikbaar en dat geldt ook voor de weekenden.

Wij bieden jou:

  • een zelfstandige, afwisselende baan in een plezierige en motiverende werkomgeving;
  • een carrière met groeiperspectief, meegroeien met het bedrijf;
  • uitstekende (en veel!) opleidingsmogelijkheden, onder meer bij de Daikin Academy;
  • een aantrekkelijk salaris (bel gerust wanneer je een salarisindicatie wilt bespreken) met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en een bonusregeling (alle Daikin medewerkers komen in aanmerking voor de bonusregeling, we zijn tenslotte gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat!), een onkostenvergoeding, een mooie en goed ingerichte servicebus, mobiele telefoon, laptop, etc;
  • enthousiaste collega's, vrijdagmiddagborrels en leuke feesten
  • en last but not least een Great Place to Work; dit is de erkenning van goed werkgeverschap op basis van de mening van de medewerkers en evaluatie van het werkgeversbeleid. Dit traject is een commitment dat we als organisatie blijven werken aan goed werkgeverschap en steeds op zoek zijn naar verbeteringen.

Ons bedrijf 

Naast de producten voor de airconditioningmarkt, richten wij ons ook op de marktsegmenten voor verwarmingssystemen, koudwatermachines en koel- en vriestechniek. Hiermee leveren we klimaatoplossingen voor de residentiële, commerciële en industriële markten. Onze serviceafdeling levert aanvullende diensten, waarbij onderhoud en reparatie ook voor producten van andere fabrikanten beschikbaar is.

 

De afdeling

Als Field Service Engineer maak je deel uit van het Service team, bestaande uit meer dan 20 collega Service Engineers.  

Interesse om ons team te versterken?

Voor meer informatie bel je met Marianne Spit, te bereiken op 06 23 32 07 26.

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie