De voordelen van duurzame energie
Duurzame energie wordt gewonnen uit natuurlijke hulpbronnen. Ontdek waarom deze zo belangrijk zijn en welke voordelen ze brengen.
Duurzame energie is enorm belangrijk. Nu veel landen te maken hebben met ongekende brandstofprijzen en een klimaatcrisis, is duurzame energie tegelijkertijd kostenbesparend en beter voor de gezondheid van onszelf en de wereld om ons heen. Duurzame energiebronnen zijn divers, van zon en wind tot waterkracht, getijden, aardwarmte en biomassa.
De voordelen van duurzame energie
De voordelen van het overschakelen op duurzame energiebronnen zijn duidelijk, niet in de laatste plaats het positieve effect op de gezondheid van mensen en onze planeet.
Door duurzame energie te gebruiken verminder je de uitstoot als gevolg van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen betekenen schadelijke gassen, wat op zijn beurt meer ademhalingsziekten en opwarming van de aarde betekent.
Duurzame energiesystemen vereisen minder onderhoud. Ze verlagen de kosten, door energiecentrales te vervangen die een dure exploitatie vereisen. Fossiele brandstoffen kunnen over 60 jaar uitgeput raken, maar we zullen altijd zonne-, wind- en geothermische energie hebben.
Bovendien vermindert duurzame energie onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Politieke crises beïnvloeden de wereldwijde brandstofprijzen. Duurzame energie betekent onafhankelijkheid van geïmporteerde energie.
Wat voor impact heeft duurzame energie?
Duurzame energie bespaart geld. Zonne-energie wordt verkregen door energie uit zonlicht op te vangen, en wordt omgezet in warmte, elektriciteit of warm tapwater. Fotovoltaïsche systemen zetten zonlicht via zonnecellen om in elektriciteit. Op de lange termijn kan dat de energiekosten wegnemen; op de korte termijn verlaagt het je rekeningen.
Windmolenparken gebruiken turbines om wind in elektriciteit om te zetten. Duurzame windenergie kent verschillende vormen, van bedrijfsmatige systemen tot losse turbines.
Een duurzaam systeem gebruikt veel minder energie dan een verbrandingssysteem. Uit onderzoek door Energy and Environmental Science blijkt dat wereldwijd de energie die we gebruiken met 56% daalt met een elektrisch systeem op basis van duurzame bronnen. Dat komt door de efficiëntie van elektrische voertuigen en geëlektrificeerde industrie, waardoor er geen energie meer nodig is voor de winning van fossiele brandstoffen. Het komt ook door het rendement van elektrische warmtepompen.
Lucht/lucht warmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht en gebruiken die om je huis te verwarmen. Lucht/water warmtepompen brengen warmte van buitenlucht over op water, waarmee je de ruimtes verwarmt via radiatoren of vloerverwarming. Ze leveren ook warm tapwater. Grondgebonden warmtepompen halen warmte-energie uit water in ondergrondse leidingen en pompen die naar een warmtewisselaar binnenshuis.
Warmtepompen hebben een hoger rendement dan andere systemen. Hoewel je voor de werking van de compressor en de pompen elektriciteit nodig hebt, verbruiken ze minder dan de hoeveelheid warmte die ze van buiten aanvoeren.
Voeg daarbij de gezondheids- en sociale voordelen, en het is duidelijk dat duurzame energie de natuurlijke keuze is.