Skip to main content

Zijn warmtepompen de investering waard? We bekijken de voordelen en de nadelen van het plaatsen van een warmtepomp in je huis.

Buitendeel van een warmtepompsysteem geïnstalleerd naast het terras

Fossiele brandstofsystemen raken wereldwijd in onbruik, waardoor warmtepompen een populair alternatief worden. We leiden allemaal verschillende levens en er zijn veel verschillende soorten warmtepompen die aan ieders behoeften voldoen. Voordat je een grote investering doet, zoals een warmtepomp voor je huis, is het goed om je bewust te zijn van de voor- en nadelen.

Veelzijdigheid en flexibiliteit

Financiële en milieuredenen daargelaten, zijn warmtepompen een veelzijdige oplossing voor elk huis. Ze bieden verwarming, warm tapwater en koeling voor vrijstaande huizen, rijtjeshuizen of appartementen en voldoen aan al je behoeften op het gebied van wooncomfort, wanneer je maar wilt. Bovendien kunnen de meeste warmtepompen via een app worden geregeld, dus ongeacht waar je bent, je hebt altijd de controle.

Beperkte milieu-impact

Een belangrijke factor in de verandering naar warmtepompen is de behoefte aan alternatieven met een lage impact voor fossiele brandstofsystemen.

Warmtepompen werken vooral door duurzame energie te verbruiken. Ze verbruiken minder elektriciteit en produceren geen plaatselijke uitstoot - en in sommige gevallen helemaal geen uitstoot, afhankelijk van de elektriciteitsbronnen.

Het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals lucht, grond en water betekent dat warmtepompen veel duurzamer verwarming en warm tapwater leveren dan traditionele systemen.

Vereenvoudigd onderhoud en service

Warmtepompen hebben een robuust ontwerp en weinig bewegende delen. Dit betekent dat ze heel weinig onderhoud, service en reparaties vergen, vooral vergeleken met het onderhoud dat nodig is voor een traditionele cv-ketel. Warmtepompen hebben slechts eenmaal per jaar een algemene onderhoudscontrole nodig.

Rendement op investering

Denk aan de lagere energiekosten, overheidssubsidies en lagere onderhoudseisen. Warmtepompen bieden een veel groter rendement op investering dan verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. Bovendien kan het plaatsen van een warmtepomp de waarde van een woning vaak verhogen, waardoor je een hoger rendement krijgt als je besluit je huis te verkopen.

De nadelen van warmtepompen

Een van de belangrijkste uitdagingen van een warmtepomp ligt in de aanschaf- en installatiekosten. De prijs varieert afhankelijk van waar je woont en het type warmtepomp dat je kiest. Hoewel veel landen subsidies bieden om de aanloopkosten te compenseren, kunnen warmtepompen een aanzienlijke initiële investering vergen, meer dan een gassysteem. Het uiteindelijke rendement hangt af van de prijzen van elektriciteit en gas of olie, die van land tot land verschillen.

De initiële investering wordt gecompenseerd door zeer lage bedrijfskosten, omdat 75% van de werking plaatsvindt op hernieuwbare energie, die gratis is. Hierdoor is het een aantrekkelijk verwarmingssysteem als je kijkt naar de totale levensduur van het product.

Het installeren van een warmtepomp kan lastig zijn. Voordat de installateur een warmtepomp plaatst, moet hij inzicht hebben in zaken als de huidige verplaatsing van warmte of het isolatieniveau in je huis, de plaatselijke geologie als je een grondgebonden warmtepomp overweegt, en je unieke verwarmings- en koelbehoeften.

Onderzoek en planning

Een van onze installateurs zal je na je eerste onderzoek helpen om de beste keuze te maken.

Onderzoek de isolatie van je huis en overweeg om prioriteit te geven aan isolatiewerkzaamheden als dat nodig is.

De installatie van een warmtepomp vereist meer planning dan het plaatsen van een cv-ketel op fossiele brandstoffen. Het is belangrijk om het juiste formaat te kiezen, zodat je verwarming efficiënt en zuinig werkt. Een gedetailleerde, nauwkeurige warmteverliesberekening helpt bij het bepalen van de vereiste omvang, waarbij rekening wordt gehouden met het type afgiftesystemen in het huis. Een Daikin installateur zal dit voor je uitvoeren. Je kunt ook zelf een voorlopige beoordeling uitvoeren via onze Solution Recommender.