Skip to main content

Als u in een Daikin luchtreiniger investeert, dan moet u er zeker van zijn dat u de beste resultaten krijgt. Daarom zijn wij er trots op te kunnen zeggen dat onze producten getest worden door prestigieuze autoriteiten, waaronder het Institut Pasteur de Lille, de British Allergy Foundation UK en het ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation).

De luchtkwaliteit in je huis is belangrijker dan ooit. Onze generatie brengt 90% van onze tijd binnenshuis door, maar velen van ons zijn zich er niet van bewust dat de luchtkwaliteit in onze huizen tot vijf keer lager kan zijn dan buitenshuis.

Luchtvervuiling is weliswaar onzichtbaar, maar nog steeds een serieus probleem. Daarom vormen Daikin luchtreinigers een effectieve oplossing, zodat de lucht die u en uw gezin inademt schoner en gezonder is.

De luchtreinigers van Daikin staan bekend om hun effectiviteit, dankzij het hoogwaardige elektrostatische HEPA-filter, een zeer efficiënt systeem dat is ontworpen om kleine deeltjes te verwijderen. Onze gepatenteerde streamertechnologie is ontworpen om virussen en allergenen accuraat te elimineren.

Hoewel de dreiging van COVID-19 afneemt, heeft de wereld inmiddels geleerd hoe belangrijk schone lucht en de voordelen ervan voor de gezondheid zijn. Dit geldt voor het verminderen van het aantal omgevingstriggers, zoals astma en allergieën, maar ook voor het indammen van door de lucht verspreide ziekten. Schonere binnenlucht kan ook beschermen tegen verontreinigende stoffen van buiten, zoals smog en rook. Als je kiest voor een luchtreiniger van Daikin, willen we dat je volledige gemoedsrust hebt.

We willen er zeker van zijn dat u de allerbeste luchtzuivering krijgt. Daarom hebben we samengewerkt met toonaangevende experts op dit gebied om onze producten te testen. We hebben testresultaten ontvangen van enkele van 's werelds meest gerenommeerde instituten.

Hoe worden Daikin luchtreinigers getest tegen luchtwegvirussen?

Daikin heeft altijd vooropgelopen met innovatieve oplossingen, en daarom willen we graag de effectiviteit van onze luchtreinigers testen. We hebben het gerenommeerde Franse laboratorium Institut Pasteur de Lille (IPL) gevraagd om onze apparaten* uitvoerig te testen en we zijn trots om twee van de belangrijkste resultaten die we van hen hebben ontvangen met jullie te delen:

  • De luchtreinigers van Daikin elimineren meer dan 99,9% van het menselijke coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten. Dit virus is van dezelfde familie als SARS-CoV-2, het coronavirus dat de COVID-19 pandemie veroorzaakte.
  • De apparaten zijn ook beoordeeld als 99,9% effectief tegen het H1N1-virus (dat gewone griep veroorzaakt) in 2,5 minuten.

Dit betekent dat de luchtreinigers van Daikin een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de compacte plug-and-play luchtreiniger het risico op overdracht van luchtwegvirussen sterk kan verminderen.

De goedkeuring van Daikin door het Institut Pasteur de Lille is belangrijk voor ons: dit instituut werd in 1894 opgericht om te handelen bij epidemieën en is vandaag de dag nog steeds een toonaangevend orgaan in het bevorderen van ziektepreventie en goede hygiënemaatregelen. Het Institut Pasteur de Lille, met zijn 33 onderzoeksteams, werkt uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde partners, dus het vertrouwen dat de producten van Daikin de rigoureuze tests hebben doorstaan, spreekt boekdelen over onze kwaliteit.

We weten dat je je huis veilig wilt houden en de verspreiding van luchtwegvirussen wilt tegengaan - en we zijn er trots op dat we je daarbij kunnen ondersteunen met onze beproefde en geteste luchtreinigers.

* Niet alle apparaten zijn getest door Institut Pasteur de Lille. Hieronder ziet u een overzicht van de apparaten met de tests van Institut Pasteur de Lille. Meer gedetailleerde testresultaten kunt u teruglezen in de voetteksten.

Bekijk deze video voor meer informatie over Institut Pasteur de Lille:

Bekijk onze gecertificeerde en geteste luchtreinigers:

Hoe effectief zijn de luchtreinigers van Daikin? Getest en gecertificeerd

Gecertificeerd door de Britse stichting Allergy UK en ECARF. Getest door Institut Pasteur de Lille.

Getest door Institut Pasteur de Lille en gecertificeerd door ECARF.

Hoe kan een Daikin luchtreiniger helpen bij allergieën?

Nu we meer tijd binnenshuis doorbrengen, nemen allergieën toe. Het is van vitaal belang om irriterende en vervuilende stoffen tot een minimum te beperken.

De luchtreinigers van Daikin kunnen allergenen veroorzaakt door huisdieren, rook en andere irriterende stoffen tegenhouden voordat ze een probleem worden. We zijn blij te kunnen zeggen dat sommige van onze systemen het Allergy UK Seal of Approval hebben, wat betekent dat ze gecertificeerd zijn als doeltreffend bij het reduceren van kleine deeltjes, waaronder allergenen, bacteriën en virussen.

Het European Centre for Allergy Research Foundation heeft ook de luchtreinigers van Daikin getest en deze beoordeeld als allergievriendelijk. De ECARF-criteria worden regelmatig aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, dus het Seal of Quality is een bewijs van Daikins hoge standaard.

Met resultaten van drie gerenommeerde instituten kunt u gerust zijn dat u met de keuze voor Daikin de schone lucht in huis krijgt die u en uw gezin nodig hebben.

Testresultaten van MC55W door Institut Pasteur de Lille

Daikin MC55WVM (handelsbenaming: MC55W/VB), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht afgesloten kamer met een binnenvolume van 1,4 m³, zonder luchtverversing). Het humane coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. ​

Daikin MC55WVM (handelsbenaming: MC55W/VB), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,93% van het Influenza-A-virus, subtype H1N1 in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht afgesloten kamer met een binnenvolume van 0,47 m³, zonder luchtverversing).

Testresultaten van MC30Y door Institut Pasteur de Lille

Daikin MC30Y (handelsbenaming: MCK70YV/YB), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,987% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht afgesloten kamer met een binnenvolume van 1,3 m3, zonder luchtverversing). Het humane coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. ​

Daikin MC30Y (handelsbenaming: MC30YV/YB), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het Influenza-A-virus, subtype H1N1 in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht afgesloten kamer met een binnenvolume van 1,3 m3, zonder luchtverversing).

Algemene claim Daikin luchtreiniger: De Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld voor gebruik ter vervanging van een medische of farmaceutische behandeling. ​