Skip to main content

Reinig en verfris de lucht en creëer een gezonde leefomgeving voor jou en je gezin met onze innovatieve luchtreinigers

Schone lucht voor je huis

pictogram van een filter dat deeltjes uit de lucht filtert

Toonaangevende levensduur van het filter van 10 jaar

Pictogram van een kalender

Fluisterstil, je vergeet bijna dat hij er is

Pictogram van een oor

Gecertificeerd als effectief en zuinig

Pictogram van het gecertificeerd schild

Ontdek onze populairste luchtreinigers

Heb je een luchtreiniger nodig die compact is, maar ook heel goed presteert? De fluisterstille MC30Y doet het werk tot maximaal 46m²
De MCK55W zorgt voor schone lucht in je huis, reinigt en bevochtigt kamers tot maximaal 82 m²
De MC55W zorgt voor schone lucht in je huis en reinigt kamers tot 82 m²
Combineert verbeterde reinigings- en bevochtigingstechnologie om je huis te voorzien van schone, bevochtigde lucht. Perfect voor ruimtes tot maximaal 96 m²
Beschikbare kleuren
De voor wifi geschikte Daikin MCK70Z luchtreiniger zorgt voor schone, bevochtigde lucht en reinigt grote ruimtes tot maximaal 96 m²
De voor wifi geschikte Daikin MC80Z luchtreiniger zorgt voor schone lucht in grote ruimtes tot maximaal 124 m²

Vergelijk modellen (1)

Vergelijk modellen

Man staat dichtbij een raam en bekijkt de Breezometerkaart om de buitenluchtkwaliteit van zijn locatie te ontdekken.

Ontdek de buitenluchtkwaliteit in jouw woonplaats

Dankzij onze samenwerking met BreezoMeter kun je meer te weten komen over de luchtkwaliteit rond je huis

Krachtig tegen stof, bacteriën en virussen

Dankzij onze samenwerking met gerenommeerde instituten weten we dat onze luchtreinigers effectief zijn tegen verschillende soorten bacteriën en virussen.

Vrouwen die niezen vanwege allergieën

Meer informatie over luchtreinigers

Wat is de functie van een luchtreiniger?

Een luchtreiniger kan schadelijke stoffen, allergenen en andere verontreinigende stoffen uit de lucht verwijderen. Door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters, actieve koolstoffilters en ionisatoren, helpen luchtreinigers om verontreinigende stoffen op te vangen en te neutraliseren, waardoor de lucht die je inademt aanzienlijk schoner wordt.

De 5 voordelen van het gebruik van een luchtreiniger

Het gebruik van een luchtreiniger in huis of op kantoor heeft veel voordelen:

- Verbetering van de binnenluchtkwaliteit doordat verontreinigingen, zoals stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en rook, uit de lucht worden verwijderd.

- Vermindering van allergieën en astmasymptomen doordat allergenen uit de lucht worden verwijderd.

- Vermindering van geurtjes, zoals rook, kookluchtjes en chemicaliën, door het gebruik van actieve koolstoffilters en andere zuiveringstechnieken.

- Een betere nachtrust is een van de belangrijkste voordelen van een luchtreiniger. Het zorgt voor een schonere en comfortabelere slaapomgeving door verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht te verwijderen.

- Een comfortabelere en aangenamere woon- of werkruimte doordat verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht worden verwijderd.

Er zijn zeven aanwijzingen dat je woning of kantoor baat kan hebben bij een luchtreiniger:

  • Symptomen als hoofdpijn, niezen of hoesten kunnen verband houden met een slechte luchtkwaliteit
  • Een ophoping van stof, schimmels of andere zichtbare verontreinigende stoffen rond je huis
  • Stofdeeltjes van een onlangs gerenoveerd huis of kantoor of van nieuwe meubels
  • Onaangename geurtjes, zoals rook, kookluchtjes, schoonmaakmiddelen of de geur van open vuur
  • De noodzaak om allergieën of astma te verlichten
  • Hoge concentraties luchtvervuiling door een dicht bebouwde stedelijke omgeving
  • De noodzaak om huidschilfers van huisdieren en andere allergenen uit de lucht te verwijderen

De luchtreinigers van Daikin hebben elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement, die ontworpen zijn om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder veel voorkomende allergenen zoals stof, pollen en huidschilfers van huisdieren.

Het verwijderen van deze kleine deeltjes en allergenen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de symptomen van allergieën en astma.

Luchtreinigers kunnen de geur van rook en schadelijke sigarettendeeltjes wegfilteren door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters met een hoog rendement en actieve koolstoffilters.

Deeltjesabsorberende filters met een hoog rendement zijn ontworpen om 99,97% van de deeltjes tot 0,3 micron uit de lucht te verwijderen, waaronder rook, teer en nicotine. Luchtreinigers met geurfilters verwijderen vluchtige organische stoffen (VOS), zoals rookgeuren en chemicaliën, uit de lucht door ze te absorberen en te neutraliseren.

Als je een luchtreiniger kiest om gezondheidsredenen en om rook te verwijderen, let dan op de aanwezigheid van een HEPA-filter en een CADR-classificatie (Clean Air Delivery Rate). Hoe hoger de waarde, hoe efficiënter de luchtreiniger is in het verwijderen van rook, stof en pollen uit de lucht.

HEPA-filtering is een luchtfiltersysteem met hoog rendement dat ontworpen is om fijne stofdeeltjes op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat deze filters 99% van de deeltjes met een grootte van 0,1 μm tot 2,5 μm verwijderen.

Hoe werkt het HEPA-filter?

Het elektrostatische HEPA-filter van Daikin verzamelt stof op efficiënte wijze door middel van elektrostatische krachten en raakt dus niet snel verstopt.

Wat zijn de voordelen van een luchtreiniger met HEPA-filter?

Een luchtreiniger met HEPA-filtratie kan een grotere hoeveelheid lucht reinigen.

Anders dan bepaalde fijnmazige filters raakt het HEPA-filter niet verstopt met stof, maar kan het kleinere deeltjes opvangen.

De voordelen zijn onder meer een betere luchtkwaliteit, omdat de HEPA-luchtreiniger een groot aantal verontreinigingen en allergenen verwijdert en de symptomen van allergieën en astma kan verminderen.

HEPA-filters gaan meestal langer mee dan andere soorten filters, waardoor ze een kosteneffectieve optie op de lange termijn zijn. Het Daikin-filter heeft een levensduur van 10 jaar.