Skip to main content

De binnentemperatuur van de omgeving waarin we wonen en werken kan een grote invloed hebben op je slaap, concentratievermogen, humeur en gezondheid op de lange termijn

De binnentemperatuur heeft een directe invloed op je gezondheid, slaap en productiviteit. Als je woning te koud is (onder de 16 °C), kunnen ademhalings- en hartgerelateerde problemen verergeren, terwijl je in een woning waar het te warm is (meer dan 26 °C) last kunt krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of een slechte slaapkwaliteit. Voor de meeste mensen is een temperatuurbereik van 20–22 °C het gezondst en aangenaamst. In dit artikel vertellen we je hoe de binnentemperatuur invloed heeft op je lichaam en concentratievermogen, wat er in Europese richtlijnen wordt aangeraden en wat de ideale temperatuur is voor elke kamer om het hele jaar door van een gezond binnenklimaat te genieten.

De invloed van de binnentemperatuur op je comfort, productiviteit en gezondheid

Een extreme binnentemperatuur heeft gevolgen voor iedereen, maar kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen lopen het grootste risico. Zowel een te koude als een te warme omgeving heeft invloed op de fysieke gezondheid, het humeur en de cognitieve prestaties van mensen.

Een koude omgeving (<16 °C)

  • In verband gebracht met meer astma, stress en depressie
  • Kan leiden tot futloosheid, een verminderd concentratievermogen en een lagere werktevredenheid
  • Ouderen en kwetsbare personen zijn vatbaarder voor door kou veroorzaakte complicaties

Te warme kamers (>26 °C)

  • Kan vermoeidheid, hoofdpijn, een slechte slaapkwaliteit en cardiovasculaire belasting veroorzaken
  • Kost veel energie, verslechtert het humeur en schaadt de productiviteit
  • Hittegerelateerde risico's zijn vooral van belang voor ouderen

Productiviteit en cognitieve prestaties

Uit onderzoek van de technische universiteit van Helsinki en het Lawrence Berkeley National Laboratory blijkt dat een binnentemperatuur van 21–22 °C voor een optimale productiviteit zorgt. Elke graad daarboven kan de productiviteit met 2% verminderen, dus een slecht thermisch comfort beïnvloedt niet alleen de gezondheid, maar ook de economische prestaties.

Slaap en ademhalingsgezondheid

Thermisch ongemak ervaar je niet alleen op de werkvloer. De verkeerde temperatuur in leefruimtes kan de slaapkwaliteit verminderen, het concentratievermogen beperken en het risico op hitte- of koude-gerelateerde gezondheidsproblemen vergroten. Een stabiel binnenklimaat beschermt de fysieke gezondheid, ondersteunt een betere slaapkwaliteit en helpt je de hele dag door optimaal te presteren.

Aanbevolen binnentemperatuur in Europa

Hoewel er in slechts een paar landen een wettelijk voorgeschreven binnentemperatuur is voor de productiviteit, is er in veel landen wel een aanbevolen temperatuurbereik, vooral voor zittend kantoorwerk. Deze richtlijnen raden meestal een temperatuur van 20–24 °C aan voor het beste comfort en de hoogste productiviteit. In heel Europa worden overheden zich steeds meer bewust van de invloed van de binnentemperatuur op de gezondheid en productiviteit en hebben ze verschillende officiële aanbevelingen uitgegeven:

  • Verenigd Koninkrijk: Minimaal 16 °C voor werkplekken binnen (13 °C voor fysiek werk)[1].
  • Zweden: 20–24 °C voor kantoren/scholen in de winter; tot 26 °C in de zomer[2].
  • Duitsland: In een binnenwerkomgeving blijft de temperatuur idealiter onder de 26 °C[3].
  • Denemarken: Een temperatuur van 20–22 °C wordt aangeraden voor zittend werk en minimaal 18 °C voor licht fysiek werk[4].

In West- en Noord-Europa is de gemiddelde temperatuur in een woning ongeveer 21 °C. In Zuid-Europa is het meestal wat warmer binnenshuis, zo rond de 22–23 °C. Maar in de meeste landen zijn er slechts beperkte officiële richtlijnen, vooral voor scholen en openbare gebouwen.

Wat is de ideale temperatuur in elke kamer?

Verschillende kamers dienen verschillende doeleinden en de ideale temperatuur is daarom per kamer anders.

Kamer

Ideale temperatuur

Woonkamer

20–21 °C

Badkamer

22–24 °C (warm genoeg om het niet koud te krijgen na het douchen)

Slaapkamer voor volwassenen

16–19 °C (koeler voor een optimale slaapkwaliteit)

Kinderkamer

17–20 °C

Ouderenwoning

~20 °C stabiele temperatuur (om gezondheidsrisico's te beperken)

Een slimme woning is een gezonde woning

Het is belangrijk dat je het hele jaar door voor de juiste binnentemperatuur in je woning zorgt. De meeste mensen voelen zich het fijnst en presteren het beste bij een temperatuur van 20–22 °C, terwijl zowel een koudere (<16 °C) als warmere (>26 °C) omgeving voor meer gezondheidsrisico's zorgt.
Met een warmtepomp, vooral in combinatie met een slimme thermostaat, kun je deze balans het hele jaar door handhaven. Dit systeem kan op energiezuinige wijze zowel verwarmen als koelen, voor een stabiele binnentemperatuur en optimaal comfort.
Het creëren van een gezonder binnenklimaat begint bij een goede regeling, consistentie en het juiste systeemontwerp.

Belangrijkste punten

  • Een binnentemperatuur van 20–22 °C is het gezondst en aangenaamst voor de meeste mensen.
  • Zowel koude (<16 °C) als warme (>26 °C) binnenklimaten verhogen de gezondheidsrisico's, vooral voor kwetsbare groepen.
  • De productiviteit kan met wel 2% afnemen bij elke graad boven de 22 °C.
  • Elke kamer heeft een eigen ideale temperatuur, zoals 16–19 °C voor de slaapkamer en 22–24 °C voor de badkamer.
  • Met een slimme thermostaat en warmtepomp zorg je voor een stabiel, gezond binnenklimaat.

Ontdek hoe je met de oplossingen van Daikin voor een gezonder binnenklimaat zorgt: praat met een specialist over systeemontwerpen, zone-indeling en HVAC-oplossingen.