Skip to main content

Doe een slimme investering: installeer een warmtepompsysteem wanneer je een nieuwbouwhuis bouwt

Nu huiseigenaren afstappen van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen, vooral in nieuwbouw, worden warmtepompen een steeds populairdere keuze. Ze hebben een lagere milieu-impact, zijn duurzamer en kostenbesparend. Dit is wat je moet weten als je er een overweegt voor je nieuwbouwwoning.

Warmtepompen zijn kostenbesparend en weinig belastend voor het milieu. Ze zijn een veelzijdige oplossing voor verwarmen, koelen en de warmtapwatervoorziening. Ze geven warmte af aan afgiftesystemen zoals radiatoren en vloerverwarming, om ervoor te zorgen dat de temperatuur in je huis aan jouw wensen voldoet.

Er zijn verschillende typen warmtepompen, geschikt voor alle soorten huizen. Hiertoe behoren lucht/lucht (meestal airconditioners genoemd), lucht/water en grondgebonden modellen. In nieuwbouwwoningen is de ideale warmtepomp een lucht/water lagetemperatuurwarmtepomp.

Wat zijn lucht/water en grondgebonden warmtepompen?

Lucht/water warmtepompen maken gebruik van de buitentemperatuur om warmte te onttrekken. Dit zijn de meest voorkomende warmtepompen, geschikt voor gebruik in alle soorten huizen: vrijstaand, rijtjeshuizen en appartementen. Er is een beetje elektriciteit nodig, maar slechts ongeveer 25% van de totale gebruikte energie.

Grondgebonden warmtepompen gebruiken een in de grond ingegraven systeem om warmte te onttrekken. Dit maakt ze relevant voor huizen met de nodige grond voor een grondspanningsinstallatie of boorgatinstallatie. Ook hier is een beetje elektriciteit vereist.

Zie voor meer informatie over het verschil tussen lucht/water en grondgebonden warmtepompen onze blog.

Wat zijn de voordelen van het installeren van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning?

Als flexibele oplossing voor verwarming, koeling en warm tapwater zijn warmtepompen bij uitstek geschikt voor een nieuwbouwwoning waar je kunt kiezen welke afgiftesystemen je wilt gebruiken, zoals vloerverwarming, convectoren of radiatoren. Al je woonwensen zijn gedekt met slechts één systeem.

Een warmtepomp levert je ook warm tapwater. Een binnenopstelling waarin een warmtapwatertank is geïntegreerd is de standaardvorm. Je kunt warmtepompen combineren met aanvullende warmtebronnen, zoals thermische energieopslagtanks en zonnepanelen voor de productie van warm tapwater. Hierdoor krijg je nog meer rendement. Omdat warmtepompen voornamelijk duurzame energie gebruiken, kunnen ze je energierekening verlagen, en de installatie van een warmtepomp kan de waarde van je huis verhogen.

Hoewel ze minimaal onderhoud nodig hebben, hebben warmtepompen wel het juiste onderhoud nodig om hun levensduur te verlengen.

Naast al hun andere voordelen is een van de grootste voordelen van warmtepompen dat ze flexibiliteit bieden in vorm, grootte en regeling. Door te kiezen voor een warmtepomp ben je er zeker van dat je huis het hele jaar door energiezuinig, duurzaam en comfortabel is.

Wil je energie besparen met een warmtepomp voor je nieuwbouwwoning? Zoek niet verder dan Daikin.