Skip to main content

Opzoek naar een installateur? Bij Daikin helpen we je graag verder. Onze ervaren installateurs staan voor je klaar

Heb je besloten je woning te koelen en/of verwarmen met een airco of warmtepomp van Daikin, maar nog geen installateur om je wensen te bespreken en een offerte aan te vragen. Daikin staat voor je klaar! Vul snel het formulier in via onderstaande knop en een Daikin erkende installateur neemt contact met je op.

STAP 1: VUL HET FORMULIER IN

Bedankt voor het invullen van formulier hieronder. Nu kunnen we je in contact brengen met een onafhankelijke installateur voor je nieuwe warmtepomp.

Voeg belangrijke details over je project toe:

  • Vertel ons over je huidige cv-installatie.
  • Leg uit wat je van plan bent. Wil je alleen je cv-installatie vervangen, heb je een volledige renovatie gepland of gaat het om een nieuwbouwwoning?
  • Misschien heb je al een Daikin systeem op het oog. Laat ons gerust weten in welke systemen je geïnteresseerd bent.

Met deze informatie kunnen we de juiste warmtepompinstallateur zoeken voor jouw project.

STAP 2: WIJ KOPPELEN JE AAN EEN WARMTEPOMPINSTALLATEUR BIJ JOU IN DE BUURT

Top! Nu je het formulier hebt ingevuld, heb je de eerste stap gezet naar het verwarmen en koelen van je woning met een warmtepomp. We gaan nu het volgende doen.

Eerst koppelen we je aan een onafhankelijke warmtepompinstallateur bij jou in de buurt, die ervaring heeft met Daikin producten.

We kiezen een warmtepompinstallateur op basis van deze criteria:

  • De installateur heeft ruime ervaring met het product waar je naar op zoek bent
  • De installateur spreekt jouw taal
  • De installateur is beschikbaar voor nieuwe projecten
  • De installateur bevindt zich bij jou in de buurt
  • De installateur heeft de hoogste feedbackscore

Het kan een paar dagen duren voordat we je in contact kunnen brengen met de warmtepompinstallateur.

Als je het formulier hebt ingevuld, e-mailen we je na een of twee werkdagen de naam van de installateur die het meest geschikt is voor jouw project.

STAP 3: DE INSTALLATEUR NEEMT CONTACT MET JE OP

Een paar dagen nadat we je de naam van de installateur hebben gestuurd, neemt de installateur contact met je op om een bezoek in te plannen. (Als je dit wenst, kun je natuurlijk ook zelf contact opnemen met de installateur wanneer je de contactgegevens hebt ontvangen.)

STAP 4: HET LOCATIEBEZOEK

Tijdens het locatiebezoek brengt de warmtepompinstallateur jouw behoeften en de mogelijkheden passende bij jouw woning in kaart. Op basis van die informatie kunnen we een oplossing adviseren die het beste aansluit op jouw behoeften.

De installateur controleert het volgende:

Het energierendement van je woning. Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt voor je woning? Welke isolatiemaatregelen zijn er genomen? Van welk type beglazing is er sprake?

De bestaande cv-installatie en je behoeften. Hoe groot is je woning? Welke ruimtes hebben koeling, verwarming, ventilatie en/of luchtreiniging nodig? Hoeveel verwarmingselementen (bijv. radiatoren) zijn er in je woning? Wat is het vermogen van de radiatoren?

Jouw woonsituatie. Uit hoeveel mensen bestaat het huishouden? Hoe vaak ben je thuis? Wat is de gewenste kamertemperatuur? Hoeveel warm water gebruik je?

Praktische informatie voor de warmtepompinstallatie. De gecertificeerde installateur kijkt waar de buiten- en binnendelen moeten worden geplaatst en waar het leidingwerk komt te liggen.

Als je nog vragen hebt, kun je die het beste tijdens het bezoek bij jou thuis stellen. Je kunt bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

  • Is een warmtepomp de juiste keuze voor mij? De installateur bespreekt samen met jou je behoeften en verwachtingen, de bestaande installatie en het financiële plaatje om te bepalen of een warmtepomp voor jou de juiste oplossing is.
  • Welk type warmtepomp is het meest geschikt voor mijn huis? De installateur geeft informatie over de verschillende soorten warmtepompen, wat de kosten zijn en het stappenplan van de installatie. Op basis daarvan kun je kiezen wat het beste bij jou past. Meestal gaat het om een lucht/water warmtepomp met hoge of lage temperatuur, een grondgebonden warmtepomp of een hybride systeem.
  • Zijn er extra verbouwingswerkzaamheden nodig om de warmtepomp efficiënt te laten werken? Tijdens het bezoek kan de installateur enkele maatregelen adviseren waarmee je je warmtepomp zo efficiënt mogelijk laat werken, vooral als het gebouw waarin je woont wat ouder is. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het isoleren van muren of daken, het tegengaan van tocht of het plaatsen van dubbel glas.
  • Hoe groot moet het vermogen van mijn warmtepomp zijn? De installateur bepaalt hoe groot het vermogen van je warmtepomp moet zijn op basis van verschillende factoren, waaronder de grootte, leeftijd en het energierendement van de woning. Zo weet je zeker dat de warmtepomp precies levert wat je woning nodig heeft, niet meer en niet minder.

STAP 5: DE OFFERTE

Kort na het locatiebezoek zal de warmtepompinstallateur je een offerte sturen voor de door jou gewenste oplossing.

In de offerte staat het volgende:

  • De prijs van de Daikin producten: de prijs van het buitendeel, het binnendeel en de bediening
  • De prijs voor overige materialen die nodig zijn voor de klus: het leidingwerk en andere spullen die nodig zijn voor de installatie van je warmtepomp
  • De prijs van de installatie: de arbeid die nodig is om je warmtepomp te installeren

De installateur kan je ook een onderhoudscontract aanbieden.

Goed om te weten: je hebt mogelijk recht op subsidie of belastingvoordelen.

In de meeste landen kom je met een warmtepomp in aanmerking voor subsidies of belastingvoordelen. Controleer of er lokale stimuleringsregelingen van toepassing zijn zodra je de offerte hebt gekregen. Het is jammer als je deze voordelen zou mislopen.

STAP 6: DE INSTALLATIE VAN DE WARMTEPOMP

Zodra je de offerte hebt geaccepteerd, is het aftellen tot je nieuwe warmtepomp wordt geïnstalleerd.

Tip: Bestel je warmtepomp ruim van tevoren. Met name in de periode net voor de winter hebben installateurs het erg druk. De installatie van je warmtepomp verloopt meestal heel vlot. Binnen een dag of twee is alles gemonteerd en kan de warmtepomp worden ingeschakeld.

Dit zijn de stappen die een gekwalificeerde installateur normaal gesproken uitvoert om het buitendeel van je warmtepomp te installeren:

  • De beste plek kiezen: de installateur houdt rekening met het draagvermogen van het oppervlak en met de hoeveelheid vrije ruimte rondom het buitendeel.
  • Het buitendeel monteren: het buitendeel moet stevig en volledig waterpas worden bevestigd, idealiter op blokken en met voldoende ruimte aan de bovenzijde voor onderhoudswerkzaamheden.
  • De afvoer installeren: via de aftapplug kan de installateur condenswater vanaf het buitendeel afvoeren.
  • De uiteinden van de koudemiddelleidingen verbreden: de uiteinden van de koudemiddelleidingen worden afgesneden, afgebraamd en verbreed.
  • De koudemiddelleidingen aansluiten: de verbrede uiteinden van de koudemiddelleidingen worden door middel van klemmoeren bevestigd.
  • Controleren op gaslekkages: wanneer de leidingen zijn aangesloten, zal de installateur het systeem vacumeren en controleren op gaslekkages.
  • Vullen met koudemiddel: Daikin warmtepompen worden meestal gevuld met het koudemiddel R-32. Het koudemiddel wordt in vloeibare vorm gevuld via de gasleiding.
  • De koudemiddelleidingen aansluiten: de installateur gebruikt een speciaal buigijzer en gaat voorzichtig te werk zodat er geen vocht of stofdeeltjes in de leiding komen.
  • Elektrische bedrading: de elektriciteit wordt aangesloten en een aardlekschakelaar en stroomonderbreker worden geplaatst.
  • Proefdraaien en testen: de installateur meet de voedingsspanning en test het systeem zowel in de koelmodus als verwarmingsmodus.

Ben je nog in de oriëntatiefase en benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw woning? Plan vrijblijvend een (online) adviesgesprek in voordat je in contact komt met een installateur

Stap 1: Maak een afspraak via ons formulier

  • Voeg belangrijke details over je project toe
  • Leg uit wat je wensen zijn. 
  • Heb je al een Daikin-systeem op het oog? Laat ons weten in welke oplossingen je geïnteresseerd bent.

    Met jouw informatie zoeken we de juiste installateur voor jouw project.

Stap 2: Contact met een installateur

Nu je het formulier hebt ingevuld, brengen we je in contact met een erkende Daikin installateur bij jou in de buurt. Al onze installateurs hebben ervaring met het installeren van Daikin-producten.

We kiezen een installateur op basis van onderstaande criteria:

  • De installateur is gekwalificeerd en heeft ervaring met het systeem dat je wenst.
  • De installateur is beschikbaar.
  • De installateur zit bij jou in de buurt.
  • De installateur heeft de hoogste feedbackscore.

Binnen vijf werkdagen nadat je het formulier hebt ingevuld, krijg je een e-mail met de gegevens van de beschikbare en geschikte installateur.

Stap 3: De installateur neemt contact op

Binnen vijf werkdagen nadat je de gegevens van de beschikbare en geschikte installateur hebt ontvangen, neemt de installateur contact met je op om je wensen door te spreken en/of een huisbezoek in te plannen. Uiteraard kan je zelf ook contact opnemen met de installateur. 

Stap 4: het huisbezoek

Tijdens het huisbezoek bekijkt de installateur jouw woning en beoordeelt wat de mogelijkheden zijn naar aanleiding van je wensen. Op basis van die informatie adviseert hij een oplossing die het beste aansluit op jouw behoeften.

De installateur controleert het volgende:

·                 Het energierendement van je woning
Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt voor je woning? Welke isolatiemaatregelen zijn er genomen? Van welk type beglazing is er sprake?

·                 De bestaande cv-installatie en je behoeften
Hoe groot is je woning? Welke ruimtes hebben koeling, verwarming, ventilatie en/of luchtreiniging nodig? Hoeveel verwarmingselementen (bijv. radiatoren) zijn er in je woning? Wat is het vermogen van de radiatoren?

·                 Jouw woonsituatie
Uit hoeveel mensen bestaat jouw huishouden? Hoe vaak ben je thuis? Wat is de gewenste kamertemperatuur? Hoeveel warm water gebruik je?

·                 Praktische informatie voor de warmtepompinstallatie.
De installateur kijkt waar de buiten- en binnendelen moeten worden geplaatst en waar het leidingwerk komt te liggen.

Stap 5: Mogelijke vragen voor de installateur

Als je nog vragen hebt, kun je die het beste tijdens het bezoek bij jou thuis stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Is een airco of warmtepomp de juiste keuze voor mij?
    De installateur bespreekt samen met jou je behoeften en verwachtingen, de bestaande installatie en het financiële plaatje om te bepalen of een airco of warmtepomp voor jou de juiste oplossing is.
  • Welk type airco of warmtepomp is het meest geschikt voor mijn huis?
    De installateur geeft informatie over de verschillende soorten airco’s of warmtepompen, wat de kosten zijn en het stappenplan van de installatie. Op basis daarvan kun je kiezen wat het beste bij jou past. Meestal gaat het om een lucht/water warmtepomp met hoge of lage temperatuur, een grondgebonden bodemwarmtepomp of een hybride systeem.
  • Hoe groot moet het vermogen van mijn warmtepomp zijn?
    De installateur bepaalt hoe groot het vermogen van je warmtepomp moet zijn op basis van verschillende factoren, waaronder de grootte, leeftijd en het energierendement van jouw woning. Zo weet je zeker dat de warmtepomp precies levert wat je woning nodig heeft, niet meer en niet minder.

Stap 6: De offerte

Kort na het huisbezoek stuurt de installateur je een offerte voor de door jou gewenste oplossing.

In de offerte staat het volgende:

  • De prijs van de Daikin producten
    De prijs van het buitendeel, de binnendelen en de bediening.
  • De prijs voor overige materialen die nodig zijn voor de klus
    Het leidingwerk en andere spullen die nodig zijn voor de installatie van je airco of warmtepomp.
  • De prijs van de installatie
    De arbeid die nodig is om je airco of warmtepomp te installeren.
    De installateur kan je ook een onderhoudscontract aanbieden.

Goed om te weten: je hebt mogelijk recht op subsidie of belastingvoordelen.

Met een warmtepomp kom je in aanmerking voor subsidie. Kijk hier voor de subsidieregelingen.

 

Vul nu het formulier in en dan brengen wij je in contact met een Daikin erkende installateur voor je nieuwe warmtepomp of airco.

Stap 7: De installatie

Zodra je de offerte hebt geaccepteerd, word je nieuwe airco of warmtepomp geïnstalleerd.

Tip: Bestel je airco of warmtepomp ruim van tevoren. Met name in de periode net voor de zomer en de winter hebben onze ervaren installateurs het erg druk. De installatie van je airco of warmtepomp verloopt meestal heel vlot. Binnen een dag of twee is alles gemonteerd en werkt de airco of warmtepomp.

Onderstaand staan de stappen die een ervaren installateur normaal gesproken uitvoert om het buitendeel van je warmtepomp te installeren:

  • De beste plek kiezen: de installateur houdt rekening met het draagvermogen van het oppervlak en met de hoeveelheid vrije ruimte rondom het buitendeel.
  • Het buitendeel monteren: het buitendeel moet stevig en volledig waterpas worden bevestigd, idealiter op blokken en met voldoende ruimte aan de bovenzijde voor onderhoudswerkzaamheden.
  • De afvoer installeren: via de aftapplug kan de installateur condenswater vanaf het buitendeel afvoeren.
  • De uiteinden van de koudemiddelleidingen verbreden: de uiteinden van de koudemiddelleidingen worden afgesneden, afgebraamd en verbreed.
  • De koudemiddelleidingen aansluiten: de verbrede uiteinden van de koudemiddelleidingen worden door middel van klemmoeren bevestigd.
  • Controleren op gaslekkages: wanneer de leidingen zijn aangesloten, zal de installateur het systeem vacumeren en controleren op gaslekkages.
  • Vullen met koudemiddel: Daikin warmtepompen worden meestal gevuld met het koudemiddel R-32. Het koudemiddel wordt in vloeibare vorm gevuld via de gasleiding.
  • De koudemiddelleidingen aansluiten: de installateur gebruikt een speciale buigijzer en gaat voorzichtig te werk zodat er geen vocht of stofdeeltjes in de leiding komen.
  • Elektrische bedrading: de elektriciteit wordt aangesloten en een aardlekschakelaar en stroomonderbreker worden geplaatst.
  • Proefdraaien en testen: de installateur meet de voedingsspanning en test het systeem zowel in de koelmodus als verwarmingsmodus.

Stap 8: jouw geïnstalleerde product is gereed

Nu kun je het hele jaar door genieten van optimale binnentemperaturen, plus ondersteuning van Daikin wanneer je die nodig hebt.

Gefeliciteerd! Je bent nu de trotse eigenaar van een warmtepomp. Vanaf nu kun je je woning verwarmen zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Ervaar de toekomst van verwarmen.

Maar je reis met Daikin eindigt hier niet. We blijven je ondersteunen tijdens de hele levensduur van je warmtepomp, met ons:

Stand By Me platform: Stand By Me is ons laagdrempelige nazorgplatform. Klik op de link om je product te registreren en je krijgt op één plek informatie over je product en de services die beschikbaar zijn om de levensduur te verlengen.

Door je te registreren op het platform krijg je zes maanden gratis verlengde garantie. Je kunt onze onderhoudspakketten verkennen om er zeker van te zijn dat je product de beste zorg krijgt. Je krijgt zelfs handige herinneringen wanneer je jaarlijkse onderhoudsbeurt moet plaatsvinden.

Onecta app: Krijg volledige controle over je verwarmings- en koelsystemen – ongeacht waar je bent en op de manier die voor jou werkt – met onze Onecta app.

Met Onecta kun je temperatuurprogramma's instellen, de werkingsmodus wijzigen en je energieverbruik bekijken. Dit doe je met een gebruiksvriendelijke app op je telefoon - of via je spraakgestuurde Alexa of Google Home assistenten. Je kunt zelfs meerdere kamers in verschillende woningen regelen of de kwaliteit van de buitenlucht en pollenniveaus in de gaten houden. Het enige wat je hoeft te doen is de app installeren, de toegang delen met je familie en vrienden, als je dat wilt, en je kunt aan de slag.

Download de Onecta app hier.

Garantiepakketten: De kwaliteit van onze producten is ongeëvenaard, maar in het onwaarschijnlijke geval dat er toch een probleem optreedt, hoef je je geen zorgen te maken. Al onze producten voor thuisgebruik worden standaard geleverd met twee jaar garantie.

Als je je product binnen de aangegeven periode registreert op Stand By Me, krijg je er gratis zes maanden extra garantie bovenop.

Onze aanvullende garantiepakketten dekken je apparaten tot maximaal 10 jaar, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over iets dat op de langere termijn verkeerd kan gaan. Als dat het geval mocht zijn, zorgen we dat het opgelost wordt.

Je kunt dus ontspannen en er gerust op zijn dat alle technische problemen worden gedekt. Hoe klinkt dat als service?

Daikin werkt samen met betrouwbare, ervaren installateurs bij jou in de buurt. Maar als je nog vragen hebt, staan we altijd voor je klaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of ondersteuning.