Skip to main content

Ontdek alles over de Daikin Altherma Hybride warmtepomp en hoe het werkt

Met een hybride systeem kun je genieten van lagere energiekosten en de efficiëntie van je huis verbeteren terwijl je geniet van een behaaglijk warmteniveau. Lees verder voor meer informatie.


Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp combineert een elektrische warmtepomp met een cv‑ketel in één slim systeem. De warmtepomp gebruikt energie uit de buitenlucht, terwijl de cv‑ketel bijspringt wanneer dat efficiënter of noodzakelijk is. Het systeem kiest automatisch de meest voordelige energiebron op basis van de buitentemperatuur en energieprijzen.

Voor veel huishoudens is dit de meest logische stap richting een energiezuiniger en toekomstbestendig huis.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride systeem bestaat uit:

  • een buitendeel dat warmte uit de buitenlucht haalt
  • een binnendeel waarin de warmtepomp en cv‑ketel samenwerken

Bij milde temperaturen verwarmt de warmtepomp zelfstandig en zeer efficiënt (energielabel A++). Daalt de temperatuur, dan schakelt het systeem automatisch naar hybride werking of - bij strenge vorst - tijdelijk naar alleen gas. Zo blijft je woning comfortabel, terwijl het energieverbruik continu wordt geoptimaliseerd.

Wanneer is een hybride warmtepomp een goede oplossing?

Hoewel de verplichting om per 2026 over te stappen op een (hybride) warmtepomp is vervallen, kan blijven kiezen voor een traditionele cv‑ketel op termijn aanzienlijk duurder uitpakken door stijgende gasprijzen en gemiste besparingen.

Een hybride warmtepomp helpt je:

  • direct gasverbruik te verlagen
  • minder afhankelijk te worden van energieprijsfluctuaties
  • voorbereid te zijn op toekomstige regelgeving

Ideaal voor bestaande woningen

De hybride warmtepomp is bijzonder geschikt voor:

  • woningen met bestaande radiatoren
  • huizen die nog niet volledig zijn geïsoleerd
  • situaties waarin een all‑electric warmtepomp (nog) niet haalbaar is

De Daikin Altherma hybride warmtepomp kan eenvoudig een bestaande cv‑ketel vervangen of aanvullen, zonder ingrijpende aanpassingen aan je woning

Lagere energiekosten, zonder comfortverlies

Het systeem selecteert automatisch de meest efficiënte bedrijfsstand op basis van:

  • elektriciteitsprijs
  • gasprijs
  • buitentemperatuur
  • warmtevraag en warmtapwater temperatuur

Hierdoor profiteer je van lagere energielasten, terwijl comfort en warm water gegarandeerd blijven.

Wat levert een hybride warmtepomp jou op?

  • €900,- per jaar lagere energiekosten
  • Slechts €1.200,- meerinvestering dan een cv-ketel
  • Binnen ongeveer anderhalf jaar terugverdiend
  • Minimaal €7.800,- netto voordeel over de levensjaar
  • Gemiddeld ± €18.000,- hogere woningwaarde

Niet elke warmtepomp is hetzelfde

Wereldwijd verwarmen miljoenen huishoudens en gebouwen hun woning met een Daikin warmtepomp. Daikin is al meer dan 100 jaar actief in klimaattechnologie en heeft 65+ jaar ervaring met warmtepompen.

Daikin is bovendien:

  • Meest gebruikte warmtepompmerk in Europa
  • Nummer 1 keuze onder installateurs
  • Meer dan 90% van de gebruikers geeft Daikin 4 sterren of hoger

Waarom kiezen voor de Daikin Altherma Hybride warmtepomp?

De Daikin Altherma hybride warmtepomp is ontworpen als compacte, flexibele oplossing voor zowel renovatie als vervanging van bestaande verwarmingssystemen. Belangrijke kenmerken:

  • automatische keuze van de meest efficiënte energiebron
  • geschikt voor verwarming, warm tapwater en optioneel koeling
  • compatibel met bestaande en nieuwe verwarmingssystemen
  • slimme bediening via de Daikin Onecta app 

Vraag je je af of de Daikin Altherma Hybride warmtepomp een goede oplossing kan zijn voor jouw huis?