Skip to main content

In dit artikel vertellen we je hoe je allergenen binnenshuis kunt verminderen voor langdurige verlichting

Je kunt allergenen in huis zoals huisstofmijt, schimmel, dierlijke huidschilfers, pollen en stof verminderen door een combinatie van goede ventilatie, regelmatige luchtcirculatie, hoogwaardige filtratie, stofzuigen met een HEPA-filter en het verwijderen van vloerbedekking. In dit artikel lees je hoe je verschillende methodes slim combineert en hoe je veelvoorkomende allergieklachten zoals niezen, verstopte neus, jeukende ogen, eczeem en astma vermindert.

Wat zijn allergenen in huis?

Allergenen in huis zorgen voor veelvoorkomende allergieklachten doordat ze het immuunsysteem activeren. Maar hoe kom je erachter of het om een allergie gaat?

Is het een allergie?

Typische symptomen van een allergie kunnen weken- tot maandenlang aanhouden zonder koorts en komen vaak voor bij langdurig verblijf binnenshuis.

Hoe helpt betere binnenluchtkwaliteit?

Als de luchtkwaliteit binnenshuis matig is, hopen allergenen zoals huisstofmijt, pollen, schimmelsporen, dierlijke huidschilfers en vluchtige organische stoffen (VOS) zich op en blijven ze rondzweven. Door slechte ventilatie en filtratie blijven deze deeltjes langer in de lucht aanwezig, waardoor je er vaker aan wordt blootgesteld en sneller allergische klachten krijgt. Schone binnenlucht is essentieel om blootstelling aan zwevende allergenen en verontreiniging te beperken, vooral in moderne woningen die steeds beter geïsoleerd zijn.

Goede ventilatie en regelmatige luchtcirculatie zijn essentieel om allergenen zoals huisstofmijt, schimmelsporen en pollen in huis te verminderen. Door te zorgen voor een constante uitwisseling van binnen- en buitenlucht, worden allergenen verdund en afgevoerd, waardoor je er minder last van hebt. Goede ventilatie "vervangt verbruikte lucht door verse, gefilterde lucht" en dat zorgt direct voor een betere binnenlucht en meer comfort voor mensen met allergieën.

Een slechte luchtkwaliteit kan allergieklachten flink verergeren doordat het de luchtwegen irriteert en het immuunsysteem gevoeliger maakt voor allergenen. Verontreinigingen zoals ozon, stikstofdioxide en fijnstof veroorzaken niet alleen zelf ontstekingen, maar maken je neus ook gevoeliger voor zwevende allergenen als pollen, stof en schimmel. Door deze verhoogde gevoeligheid kun je zelfs bij kleine hoeveelheden allergenen al heftige of vaker terugkerende klachten krijgen. Luchtvervuiling werkt als een soort aanjager voor allergische symptomen en maakt het moeilijker om seizoens- en binnenallergieën onder controle te houden.

Hoe pak je de belangrijkste allergenen aan?

Huisstofmijt – wat je kunt doen

Huisstofmijt gedijt goed in beddengoed, banken, tapijt en gordijnen en veroorzaakt vaak 's ochtends niezen, jeukende ogen en eczeem.

Doe het volgende:

  • Gebruik allergeendichte hoezen om matrassen en kussens
  • Kies voor dichtgeweven katoen of hypoallergene stoffen voor zachte meubels
  • Ruim regelmatig op
  • Kies voor wasbare gordijnen en was deze maandelijks op 60 °C
  • Was je beddengoed wekelijks op 60 °C
  • Stofzuig vaak
  • Combineer regelmatig schoonmaken met een luchtreiniger met HEPA-filter om te voorkomen dat deeltjes weer terug in de lucht komen

Hooikoorts – wat je kunt doen

Pollen komen binnen via open ramen, kleding en huisdieren.

Doe het volgende:

  • Check pollen- en verontreinigingsniveaus via apps
  • Houd ramen en deuren dicht tijdens periodes met veel pollen
  • Borstel je haar voor het slapengaan om pollen en andere allergenen te verwijderen en te voorkomen dat deze op je kussen belanden
  • Douche elke avond
  • Geef huisdieren regelmatig een wasbeurt
  • Stof dagelijks af
  • Doe elke drie maanden een grote schoonmaak
  • Gebruik niet-giftige, geurvrije schoonmaakmiddelen met het Europese Ecolabel om allergenen te verminderen
  • Gebruik een luchtreiniger om pollen te verwijderen

Allergie voor huisdieren – wat je kunt doen

Huidschilfers van huisdieren, vooral van katten, behoren tot de meestvoorkomende allergenen in huis.

Doe het volgende:

  • Maak huisdiervrije zones (met name slaapkamers)
  • Was en verzorg huisdieren buitenshuis
  • Was je handen na contact met huisdieren
  • Combineer regelmatig schoonmaken met een luchtreiniger met HEPA-filter om te voorkomen dat deeltjes weer terug in de lucht komen

Schimmel – wat je kunt doen

Vochtige ruimtes zorgen voor huisstofmijt en schimmelgroei, wat allergieën kan triggeren.

Doe het volgende:

  • Controleer schimmelgevoelige plekken zoals kelders, badkamers, keukens, zolders, wasruimtes, garages, douchehoeken, ventilatieopeningen, badkamertegels, schoorstenen, open haarden, binnenmuren, vensterbanken en spouwmuren
  • Meet de luchtvochtigheid met een hygrometer en streef naar een waarde tussen de 40 en 50%
  • Verwijder schimmel met behulp van schoonmaakazijn en geschikte beschermende kleding
  • Verbeter de ventilatie
  • Repareer lekkages

Belang van het verminderen van allergenen voor kinderen en ouderen

Kinderen en ouderen zijn vatbaarder voor luchtwegaandoeningen door een minder goede longfunctie en lagere weerstand, waardoor ze extra gevoelig en kwetsbaarder zijn voor allergenen in huis.

Creëer veilige, allergeenarme zones in slaapkamers, kinderkamers en ruimtes voor ouderen door luchtreinigers en wasbare stoffen te gebruiken. Maak deze ruimtes bij voorkeur ook huisdiervrij, zodat er zo min mogelijk allergenen binnenkomen.

Zoutoplossing voor neusspoelingen en natuurlijke verlichting van allergieën

Een allergie onder controle houden kan ook zonder antihistaminica, want er bestaan ook natuurlijke hulpmiddelen.

Zo helpt een neusspoeling op basis van een zoutoplossing om allergieklachten te verlichten door slijm, allergenen en irriterende stoffen uit de neus te spoelen. Hierdoor raakt je neus minder verstopt, heb je minder last van geïrriteerde slijmvliezen en kun je pollen, stof en andere deeltjes die ontstekingen en niezen veroorzaken makkelijker verwijderen. Volgens Europese allergiedeskundigen is een neusspoeling een veilige, medicijnvrije methode die het natuurlijke neusslijmvlies ondersteunt en verlichting geeft bij klachten als allergische rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies) en sinusitis (bijholteontsteking).

Vul een neuskannetje met een steriele zoutoplossing, kantel je je hoofd zijwaarts boven een wastafel en giet de oplossing voorzichtig in één neusgat. De vloeistof stroomt dan door je neusholtes en loopt via het andere neusgat weer naar buiten, waardoor slijm en allergenen worden weggespoeld.

Sprays met een zoutoplossing spuit je simpelweg zoals aangegeven in elk neusgat om de neusholtes te bevochtigen en te reinigen. Gebruik altijd gedestilleerd of gesteriliseerd water en maak het apparaat na elk gebruik schoon om infecties te voorkomen.

Andere natuurlijke remedies tegen allergieën zijn stomen en ondersteuning met luchtreiniging via een HEPA-filter.

Is stofzuigen effectief tegen allergieën?

Voor een betere aanpak van stof en allergenen kun je het best een stofzuiger met een HEPA-filter gebruiken, die fijnstofdeeltjes effectief opvangt. Stofzuig minstens één keer per week, of vaker als je huisdieren hebt. Kies liefst voor een stofzuiger met zak om te voorkomen dat allergenen vrijkomen bij het legen.

Heb je bij vloerbedekking meer last van allergieën dan bij een harde vloer?

Vloerbedekking en vloerkleden houden stof, pollen en dierlijke huidschilfers vast, waardoor allergieën kunnen verergeren. Harde vloeren zoals hout, tegels of vinyl zijn makkelijker schoon te maken en daardoor allergievriendelijker. Wil je toch je vloerkleden blijven gebruiken? Kies dan voor natuurlijke vezels en stofzuig regelmatig met een HEPA-filter. Draag geen schoenen in huis en verzorg de vacht van huisdieren regelmatig buiten om allergenen in huis te verminderen.

Werken luchtreinigers tegen allergenen?

Het eenvoudigste apparaat om te zorgen dat jij en je huishouden genieten van heldere, schone lucht is een luchtreiniger met een viertrapsfiltratiesysteem dat speciaal is ontworpen om allergenen zoals pollen, dierlijke huidschilfers, rook en stof uit de lucht te halen. De MC55W-luchtreiniger is allergievriendelijk volgens tests door gerenommeerde instituten zoals ECARF en de British Allergy Foundation, en effectief tegen virussen die de luchtwegen kunnen aantasten volgens het Institut Pasteur de Lille.

Daikin luchtreinigers, die een ruimte tot 82 m² kunnen zuiveren, hebben zowel een automatische stand als een pollenstand. In de automatische stand meet het apparaat het PM-niveau (de hoeveelheid stofdeeltjes en vloeistofdruppeltjes die in de lucht zweven) en start het op basis van die meting automatisch het luchtreinigingsproces. De antipollenstand zorgt voor een lichte luchtwerveling in de kamer. Dit vangt de pollen op en rekent ermee af voordat ze de kans krijgen om op de vloer van je huis te landen.

Plaats je luchtreiniger in een open ruimte met een goede luchtstroom, bij veelvoorkomende bronnen van verontreiniging zoals een keuken of entree. Zorg dat er voldoende ruimte is rondom het apparaat voor een optimale luchtcirculatie.

Kunnen HEPA-filters een goede luchtreiniging bevorderen?

HEPA-filters vormen een barrière die stof, pollen, dierlijke huidschilfers, schimmelsporen en andere zwevende deeltjes uit de lucht opvangt, zodat deze niet door je huis blijven circuleren. Door deze verontreinigingen vast te houden, verbeteren de filters de binnenlucht en beperken ze de aanwezigheid van allergenen en irriterende stoffen, wat gunstig is voor mensen met allergieën of ademhalingsklachten.

Hoe hoger de MERV-waarde (Minimum Efficiency Reporting Value), hoe effectiever het filter werkt. Voor de meeste woningen biedt een MERV-waarde tussen de 8 en 13 een goede balans tussen luchtkwaliteit en HVAC-prestaties. Let bij het kiezen van de MERV-waarde op zaken als huisdieren, allergieën en de lokale luchtkwaliteit.

Regelmatig filteronderhoud is belangrijk om een goede luchtkwaliteit en een efficiënte werking van het HVAC-systeem te behouden. Vuile filters belemmeren de luchtstroom, waardoor het systeem harder moet werken, meer energie verbruikt en mogelijk sneller defect raakt. De meeste fabrikanten adviseren om het filter elke 1 tot 3 maanden te vervangen, afhankelijk van het soort filter, het gebruik en de omstandigheden. Elektrostatische HEPA-filters van Daikin hoeft je maar één keer per tien jaar te vervangen.

Hoe onderhoud je de HEPA-filters van je luchtreiniger?

Verwarmingssystemen kunnen allergenen verspreiden of vasthouden als ze niet goed worden gefilterd. Laat je HVAC-systeem dus regelmatig onderhouden en reinig de ventilatieopeningen elke drie maanden. Maak luchtfilters schoon of vervang ze, controleer en maak het buitendeel en de directe omgeving daarvan schoon, inspecteer en reinig kanalen en plan regelmatig een professionele onderhoudscontrole in. Zorg voor een goede luchtstroom en stel het systeem waterpas af om de efficiëntie te verbeteren en storingen te voorkomen.

Conclusie: Een gezonder huis met minder allergenen creëren

Voor mensen met allergieën is het belangrijk om allergenen in huis stap voor stap aan te pakken en te verminderen. Regelmatig schoonmaken, goede ventilatie en je bewust zijn van belangrijke bronnen van allergenen dragen allemaal bij aan betere binnenluchtkwaliteit.

Luchtreinigers met zeer efficiënte filtratie kunnen de hoeveelheid zwevende allergenen zoals pollen, dierlijke huidschilfers en stof flink verlagen, zeker als je dit combineert met slimme gewoontes zoals stofzuigen met een HEPA-filter, reguleren van de luchtvochtigheid en goed onderhouden van je HVAC-installatie.

Blijf je ondanks deze maatregelen toch allergieklachten houden, neem dan contact op met een arts of laat je HVAC-systeem controleren door een professionele monteur om de filtratie en luchtstroom te optimaliseren.

Belangrijkste punten

  • Goede ventilatie en regelmatige luchtcirculatie zijn essentieel om allergenen zoals huisstofmijt, schimmelsporen en pollen in huis te verminderen.
  • Een luchtreiniger met viertrapsfiltratie is de makkelijkste manier om je woning vrij te houden van pollen, dierlijke huidschilfers, rook en stof.
  • Natuurlijke oplossingen zoals stomen of je neus spoelen met een zoutoplossing, eventueel in combinatie met HEPA-luchtreiniging, werken ook goed.
  • Voor minder stof en allergenen in huis gebruik je bij voorkeur een stofzuiger met een HEPA-filter en vervang je je vloerbedekking door een harde vloer, omdat dat allergievriendelijker is.