Warmtepompen zijn een van de belangrijkste oplossingen om de koolstofvrije doelstellingen van de EU te bereiken. De casestudy toont aan dat de Daikin-warmtepomp 2-24 keer minder CO2-intensief is, wat bijdraagt aan een besparing van 0,2 tot 2 ton CO2-eq tijdens de gebruiksfase op jaarbasis (afhankelijk van de emissiefactor van het elektriciteitsnet van elk land).
Rol van warmtepompen bij decarbonisatie
De belangrijkste doelstelling van de Europese Green Deal is om de Europese unie tegen 2050 CO2- vrij te maken. Dit uitgebreide plan heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren, inclusief energie en gebouwen, met 55% te verminderen. Gebouwen verbruiken momenteel 40% van de energie in de regio en dragen bij aan 36% van de CO2-uitstoot. Warmtepompen zijn van vitaal belang voor het bereiken van de Europese decarbonisatie-doelstelling en bieden energie-efficiënte en milieuvriendelijke verwarming in vergelijking met systemen op basis van fossiele brandstoffen. Zes belangrijke voordelen van warmtepompen die bijdragen aan decarbonisatie-inspanningen zijn hoge energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, elektrificatie van verwarming, renovatiemogelijkheden en slimme koelingsoplossingen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat warmtepompen de Europese vraag naar aardgas voor de verwarming van gebouwen tegen 2030 met 21 miljard kubieke meter zullen verminderen. De EU werkt aan het EU-actieplan voor warmtepompen, met als doelstelling 10 miljoen extra warmtepompinstallaties tegen 2027, waarbij de financieringsopties worden beoordeeld voor individuele gebouwen en warmtenetten die worden gevoed door grote warmtepompen, en deze beoordeling wordt geïntegreerd in lokale en regionale verwarmings- en koelingsstrategieën.
LCA van warmtepompen
Daikin volgt sinds 2021 de gestandaardiseerde Life Cycle Assessment (LCA) -methode voor warmtepompproducten en evalueert hun volledige levenscyclus, van grondstofwinning tot het afvoeren van afvalstoffen. Deze 'wieg-tot-graf' LCA-benadering biedt een holistisch begrip van ecologische voetafdrukken, die betrekking hebben op de productie tot het einde van de levensfase. Het komt overeen met het concept van whole life carbon (WLC), rekening houdend met de totale CO2- voetafdruk gedurende de hele levenscyclus van een product. De LCA van Daikin wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde partij en gepresenteerd als een Environmental Product Declaration (EPD). EPD 's helpen bij het verkrijgen van kredieten in certificeringprogramma’s zoals LEED en BREEAM, en worden essentieel om te voldoen aan de nationale regelgeving, zoals de Franse Re2020- milieuregelgeving, voor de bevordering van energie-efficiënte gebouwen. EPD 's voor Frankrijk zijn toegankelijk in databases zoals PEP Ecopassport en INIES.
Casestudy: CO2-voetafdruk van Daikin-warmtepompen in vergelijking met een gasketel
De casestudy werd uitgevoerd voor Daikin Altherma 3 R 180L (lucht-water warmtepomp) en een zeer efficiënte gasketel (90% rendement).
Levenscyclus van koolstof
Het totale GWP van de Daikin-warmtepomp is bijna acht keer lager dan het totale GWP van de gasketel: 7,87 ton CO2-eq versus 63,9 ton CO2-eq (over een referentieperiode van de levensduur = 17 jaar). Dit verschil wordt verklaard door de hoge bijdrage van de gebruiksfase aan de totale waarden van beide vergeleken producten, waarbij de Daikin-warmtepomp minder energie verbruikt en werkt op elektriciteit met een lager GWP (hier: Elektriciteitsmix Frankrijk). Operationele koolstof vormt het grootste deel van de totale CO2-uitstoot van zowel de warmtepomp als de gasketel.
CO2-emissievoordelen van de warmtepomp tijdens de gebruiksfase in Nederland
Het vervangen van een gasketel door een warmtepomp zal resulteren in aanzienlijke CO2- emissiereducties in een typische eengezinswoning in Europese landen. Om dit te illustreren wordt de CO2-uitstoot over de periode van één jaar in verschillende Europese markten berekend, voor een doorsnee middelgroot huishouden met een jaarlijks energiegebruik van 10.000 kWh jaarlijks - representatief voor de nieuwbouwmarkt. Onder de onderzochte landen bevond zich Nederland.
Resultaten casestudy
De toepassing van de Daikin-warmtepomp in plaats van een gasketel in Nederland bespaart 1.358 kg CO2 per jaar en de warmtepomp is tijdens de gebruiksfase 3 keer koolstofzuiniger dan gasketel.
Kortom, warmtepompen zijn een gebruiksklare klimaatpositieve oplossing met verregaande milieuvoordelen in vergelijking met traditionele gasketels.
Voor een nauwkeurigere kwantitatieve beoordeling, en voor bronnen en referenties, verwijzen wij u naar het hele onderzoek in het Engels.