Zes redenen om een warmtepomp te kiezen
Dieper graven voor een diepgaand inzicht
Kijk en leer
Laat je inspireren door onze verhalen en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Kom meer te weten over onze lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) en lucht/water warmtepompen en neem een weloverwogen beslissing
- Wat is een warmtepomp?
- Hoe werkt een warmtepomp?
- Wat is de gangbare levensduur van een warmtepomp?
- Kunnen warmtepompen gebruikt worden voor koeling?
- Is een warmtepomp de juiste keuze voor mijn woning?
Een warmtepomp is een energiezuinige, koolstofarme technologie en levert meer energie dan hij verbruikt. Het maakt gebruik van duurzame energiebronnen zoals lucht, water en bodemwarmte om je huis te verwarmen, te koelen en van warm tapwater te voorzien. Binnenshuis wordt deze energie afgegeven via een afgiftesysteem, zoals radiatoren, vloerverwarming, warmtepompconvectoren en je warmtapwatervoorziening.
Warmtepompen zetten energie van buiten om in de gewenste temperatuur voor je huis. In eerste instantie absorbeert een koelmiddel in het buitendeel van de warmtepomp warmte uit de lucht, aarde of water. Het koelmiddel komt in de compressor, waar het onder hoge druk wordt gebracht. Door de hoge druk wordt het koelmiddel heet en produceert het op zijn beurt warm water. Het warme water kan worden opgeslagen in een tank tot het nodig is of wordt via afgiftesystemen gecirculeerd naar de verschillende kamers via vloerverwarming, radiatoren of warmtepompconvectoren. In combinatie met warmtepompconvectoren of vloerverwarming kunnen warmtepompen werken als airconditioners en ook worden gebruikt om te koelen. De cyclus wordt dan omgekeerd, waarbij de binnendelen de warmte opnemen en het buitendeel het weer afgeeft.
Een warmtepomp gaat meestal tussen de 15 en 20 jaar mee. Dit wordt echter bepaald door een aantal factoren, zoals onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, kun je hun levensduur maximaliseren met een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner.
Ja dat kan, maar dit hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale afgiftesysteem voor koeling is een warmtepompconvector (ook bekend als ventilatorconvector), die op een slimme manier verwarming en koeling combineert in één systeem.
Een warmtepomp is ideaal voor huizen in alle soorten en maten en het installeren van een warmtepomp om je huis te verwarmen en te koelen is altijd een verstandige keuze. Het maakt niet uit of het gaat om een nieuwbouwwoning of om renovatie van een bestaande woning.
Voordelen van een warmtepomp
Onze oplossingen voor verwarmen en koelen
- Lucht/water warmtepompen
- Lucht/lucht warmtepompen (airco)
All-in oplossingen voor verwarmen, koelen en warm tapwater
Lucht/water warmtepompen zijn voordelige allround systemen op duurzame energie, voor verwarmen, koelen en warm tapwater. Je kunt rekenen op een veelzijdige integratie met bestaande en nieuwe verwarmingssystemen. Ideaal voor nieuwbouwwoningen, renovaties en vervanging van bestaande ketels.
Het hele jaar door comfort in huis
Haal het hele jaar door comfort in huis, zowel in de zomer als in de winter, met geavanceerde, efficiënte verwarmings- en koeltechnologie. Als je ook nog een warmtapwatertank aan je systeem toevoegt, beschik je daarnaast over warm tapwater. Ideaal voor nieuwbouwwoningen, als aanvulling op je bestaande ketel en ter vervanging van je oude systemen.
Meer informatie
Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij het personeel in de flagshipstore van de fabrikant, of je kunt onze residential solutions navigator raadplegen.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je huis hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het type afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.
Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.
Een Daikin warmtepompinstallateur regelt alles wat te maken heeft met de bestelling, levering en installatie van je warmtepomp.
Het eenvoudigste antwoord is: het hangt ervan af. Het installeren van een warmtepomp is meer dan alleen het plaatsen van een binnen- en een buitendeel, daarom kan er voor het installeren van een warmtepomp geen vaststaand tijdschema worden gegeven. Het hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals:
- Type woning: Het eerste waar rekening mee wordt gehouden is het type woning waarin een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Is het een nieuwbouw of een bestaande woning? Bij nieuwbouwwoningen moet bij de planning rekening worden gehouden met alle andere bouwactiviteiten die op dat moment plaatsvinden. Bij bestaande woningen spelen zaken als het al dan niet gebruiken van bestaande afgiftesystemen of het vervangen door nieuwe een rol in de benodigde tijd.
- Type warmtepomp: Er is een verscheidenheid aan warmtepompen en elk daarvan heeft ook zijn eigen benodigde tijd voor de installatie.
- Extra werkzaamheden: Of je nu een warmtepomp installeert in een bestaand of een nieuwbouwhuis, er kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je nieuwe systeem haalt. Dit kan het installeren of vervangen van het afgiftesysteem (zoals radiatoren) zijn, het optimaliseren van je isolatie enz.
De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.
Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus je installateur. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.
In Europa zijn er in verschillende landen verschillende regelingen en stimuleringsmaatregelen, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie over subsidies.
De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitendeel. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).
Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.
Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.
Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.
De binnendelen van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.
Buitendelen, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.
Warmtepompen zijn niet erg veeleisend. We adviseren om een jaarlijkse onderhoudsafspraak te maken met je installateur of dienstverlener om ervoor te zorgen dat je pomp zo efficiënt mogelijk blijft werken. Een typische onderhoudsbeurt omvat een aantal standaard controles, en een grondige reiniging van het toestel en de filters.
Ontdek onze blog over verwarmen en koelen
Zoek uit welke oplossing bij jouw behoeften past